特許取得済みのMULTILAM技術を搭載した電気コネクタ CWRは、振動の激しい環境下でも安定したな電気的接点を確保します。
ハウジングは頑丈に密閉され、耐衝撃性、耐炭化水素類に優れた仕様となっています。どんな種類のレースであっても、そのレース条件に左右されることなく、長期にわたって安定したパフォーマンスを維持します。
安全性
簡単操作
優れた性能
軽量でコンパクト
| 対象 | 構成 | 準拠規格 |
| 電気 |
|
|
| CWR | |
| 下限温度(LLT) | -15°C |
| 上限温度(ULT) | +150°C |
| 定格電圧 | 交流 1000V / 0V1 / PD2 |