当社について お知らせ 採用情報
特許取得済みのMultilam技術を採用したCEBの「壊れにくい」 電気コネクタは 、振動が激しい環境下でも恒久的な電気接点を成形します 。
耐久性のある密閉型ハウジングは、衝撃や炭化水素に耐えるように設計されており、特にあらゆるタイプの車両のレース条件で長期的なパフォーマンスを保証します。
電気
※ モデル・使用条件により異なります
DN(mm):03から16まで
最大許容圧力PS(bar)*:350