当社のDC配線システムの設計と計画のアプローチは、発電所の長期的な収益性を決定する要因である低LCOE(平準化エネルギーコスト)の達成に大きく貢献しています。
世界中の太陽光発電接続ソリューションのマーケットリーダーとして、現場で実証済みの製品とサービスは、比類のないソリューションを提供します。私たちは市場のダイナミクスを理解しており、認められた高品質の製品、オーダーメイドのソリューション、カスタマイズされたサービスで、安全で耐久性のある運用への道を開き、最高のパフォーマンスを確保することで、システムパフォーマンスの最適化をサポートします。
数十年の経験に基づき、太陽光発電プロジェクト向けの包括的なコンサルティングと統合サービスを提供し、プロジェクトのライフサイクル全体を通じてPVプロジェクトで安全で信頼性の高い運用のための専門知識を確保しています。
ストーブリは、太陽光発電設備の安全性を向上させる方法についてのノウハウを共有しています。知識を更新することで、PVプラントの安全性が向上します。
ETOソリューションは、お客様のニーズに合わせてカスタマイズされ、プロセスを容易にします。ただし、お客様の製品を活用します。
ストーブリのオリジナルMC4は、PVコネクタのベンチマークを設定しました。ストーブリのeBOSコンポーネントはすべて、信頼性と長寿命の運用を保証し、メンテナンスを最小限に抑え、プロジェクトのバンカビリティを高めます。当社の包括的なPV接続システムとアクセサリをご覧ください。
Original MC4は、30 年以上前に社内の専門家によって設計および開発された、世界をリードする PVコネクタです。世界で最も設置されているPVコネクタであるMC4は、卓越性と革新性への取り組みにより、新たな業界ベンチマークを設定し続けています。
ストーブリのコネクタはスイスの精度で作られており、小規模から大規模のPVシステムに最適な効率と長期的な性能を提供します。コネクタを選択するときは、オリジナルを信頼することで、数十年にわたり安全で持続可能な運用をしていけるという安心を得ることができます。
eBOSコンポーネント、特にPVコネクタはPVシステムのライフラインです。この分野での数多くの研究と経験により、接続の失敗がプロジェクトの経済的成功に直接影響することがわかっています。
当社のソリューションは、長期的で信頼性の高いパフォーマンスを確保するための最高品質の製品とサービスを提供し、お客様に究極の安心を提供することです。不必要なリスクや故障を避けるためには、オリジナルのMC4 PVコネクタと当社の専門知識に頼ることが最善です。
オリジナルのMC4およびMC4-Evo 2コネクタにより、PVシステムの電力損失、ダウンタイム、追加のサービス時間、火災のリスクを最小限に抑えます。同社のMULTILAMコンタクト技術は、長期的な信頼性と低い接触抵抗を提供します。
MC4およびMC4-Evo 2パネルレセプタクルは、ねじ山を使用して直接取り付けることができます。MC4またはMC4-Evo 2ケーブルカプラをインバータまたはMLPEデバイスへのストリング入力として接続するのに理想的なソリューションです。
エネルギー損失を最小限に抑え、発熱が少なく、堅牢なハウジングとOriginal MC4コネクタの嵌合面を組み合わせたストーブリは、PVシステムに最適なヒューズ製品を提供します。
信頼性の高いMC4-Evoストーストを含む当社のストレージコネクタは、インバータのDC側をBESSに接続します。45°ねじれた嵌合面は、PVストリングコネクタとの不一致を防ぎ、安全なエネルギー貯蔵接続を確保します。
MC4分岐コネクタは、圧着やトルクなしで取り付けが簡単で、MC4およびMC4-Evo 2コネクタと互換性があります。ストリングの並列またはシリアルパラレル接続に適しており、定格はDC 1500 V(UL 6703)です。
PVシステムのDC側使用用の、柔軟性があり、ハロゲンフリー、低煙、単芯、架橋二重層太陽光発電ケーブルで、国内および国際規格に準拠しています。
eBOSコンポーネントの組み立ては、PVプロジェクトの成功にとって非常に重要です。些細なことが、バンカビリティ、安全性、効率性、収益性に大きく影響します。ストーブリの認定ツールセットをPVコネクタの取り付けに使用すると、PV DC接続の品質が向上します。