これらのCMV給油ノズルは、車両フリートに燃料を補給するためのシンプルで経済的なソリューションを提供します。自動ロックにより、非常に迅速な接続が可能になり、接触面積が大きいため、充填レセプタクルの損傷を防ぎます。また、ノズルは人間工学に基づいており、接続時の労力は最小限で済みます。CMVノズルは、ANSI/CSA、NGV1、ISO14469規格に完全に準拠しています。
CNG車両の高速または低速充填用ノズル
| 技術仕様 | 流体 | 建設 | その他の機能 |
| 天然ガス | ステンレス鋼と真鍮 | このソリューションは、指令 2014/34/EU(ATEX) に準拠した環境に組み込まれるように設計されており、2014/68/EUに準拠し ています。 |
*モデルと使用条件によって異なります