溶接関連

溶接関連設備でも優れたパフォーマンスを発揮するストーブリの製品レンジ

溶接関連設備での革新的なソリューション

ストーブリにお任せください!

溶接関連向けのソリューション詳細については、お問い合わせください。

ストーブリが提供するソリューションのメリット:

  • コネクタ技術:ストーブリの流体コネクタは、これら使用時において最高レベルでの安全性と品質を提供します。
  • 生産収益性の最大化:ストーブリのソリューションは、段取り時間の短縮すること、エネルギー効率を最高レベルに高めること、カップリングの誤接続防止を特徴とし、これによって生産収益性を最大化します。
  • ロボット溶接:自動化システムによる正確な溶接により、接合自体が高品質となります。

ストーブリのコネクタ・ソリューションが、どのようにして溶接工程における各作業を最適化するのか?

クイックカップリング、マルチカップリング、ロボットツールチェンジャーにより、パフォーマンス、生産性、安全性が向上。

Automotive - Bodyshop
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
multi-automitive-welding-gun
cancel-white

手動溶接ガン・ワークステーション

コンパクトで軽量な一括着脱システムは、適度なサイズ感のコネクタをワンアクションで接続可能であり、効率的に溶接ガンをご使用いただけます。

multi-automitive-framing-gate
cancel-white

フレーミングステーション

頑丈で誤接続防止ソリューションとなるストーブリの精密なマルチカップリングにより、組立工程での効率が向上。

robotic-tool-changer-mps-260-overview-hip
cancel-white

MPS ロボット用自動ツールチェンジャー

一般的な可搬重量に対応可能なロボット用自動ツールチェンジャー。様々な産業、用途での効率化に寄与。

Connector for the secondary circuit of resistance welding devices
cancel-white

二次回路コネクタ

モジュール式で拡張可能となるSpotFix コネクタシステムは、抵抗溶接装置、特にXガンの二次回路での使用を目的して開発されました。

cancel-white

一次回路コネクタ - 丸型

ストーブリの丸型コネクタは最大5極のコンタクトを備え、抵抗溶接ユニットへの電力供給用として設計されています。スポット溶接の様々な用途でご使用いただけます。

Product image with primary circuit connector RobiFix and RobiFix-MINI
cancel-white

一次回路コネクタ - フラット

コンタクト3極を横に並べたRobiFixは、スポット溶接ユニットへの安全な電源供給を可能とします。自動車のボディショップのグローバルスタンダードとなっています。

compressed-air-hjp-connection-unit-tim
cancel-white

検査工程と仕上げ工程

組立、検査工程では、製品表面を保護するために傷付け防止を伴ったエアー用ツールをご用意しています。

溶接設備向け革新的な流体コネクタ

各種産業用ロボットに対応するロボットツールチェンジャー、検査および仕上げ工程での使用を想定したモノカップリング、手動溶接ガンやAGV用コネクタとして最適なマルチカップリングで構成される製品群をご覧ください。

溶接設備向けエネルギー効率の高い電気コネクタ

自動車製造の厳しい環境下では、高性能な溶接には信頼性の高い電力供給が不可欠となります。
ストーブリのコネクタ製品群は、昨今のボディショップの厳しい基準を満たすように設計されています。各ソリューションは、安全性、拡張性、および抵抗溶接システムとのシームレスな統合を確保するように調整されています。

車体工程おいて最高の性能を発揮するスポット溶接用コネクタ

抵抗溶接システムで使用されるストーブリのコネクタ及びこれが溶接ラインにどのような価値を生み出すかをご覧ください。

様々な溶接設備にも対応する複数のソリューション

各仕様に合ったオーダーメイドの溶接設備向けソリューションで生産結果を最適化します。ストーブリが提供するこのソリューションは、各仕様を満たすことで、生産性と品質を向上させるように個別に設計されています。皆様の溶接プロセスに最適なソリューションを見出して導入してみませんか?

抵抗スポット溶接

ストーブリの抵抗スポット溶接設備向けの製品は、自動車製造で必要となる高い基準を満たした、高速かつ安全なコネクタ(流体および電気)を伴うことで生産量を最大化することができます。またロボットツールチェンジャーは、操作する上での安全性を確保し、より使いやすく改善し、生産ラインの効率を高めるよう特別に設計されています。

アルミ溶接とアルミスタッド溶接

この工程は、自動車製造において正確かつ信頼性の高い接合も求められる箇所に不可欠なのですが、極めて高い電力・電流が必要となります。この工程に対しては、安全性を重視することで長年にわたって多くの製造現場でその価値が認められてきた幅広い製品群をもって対応しています。

摩擦圧接

摩擦圧接で求められる厳しい仕様を満たすストーブリの製品は、自動車製造で必要となる高い基準を満たした高速かつ安全なコネクタ(流体および電気)を伴うことで生産プロセスを最適化することができます。また最先端のロボット ツールチェンジャーは、操作する上での安全性を確保し、ユーザーフレンドリーを向上させ、生産ラインの効率を高めるように設計されています。

ストーブリ製品を使用したサクセスストーリー

ストーブリは、生産性と効率を向上させる革新的で信頼性の高いソリューションを提供することで、自動車業界のお客様の期待に絶えず応え続けています。ストーブリ製品を使用していただいたお客様は、ストーブリの持つこの上ないノウハウと品質への取り組みに対しい信頼を置いており、長期的な使いやすさと満足度を得ています。以下のサクセスストーリーをご覧ください!

マーケットリーダーから得た信頼:ボルボ・トラック社におけるストーブリの実績

ボルボ・トラック社がストーブリのロボットツールチェンジャーを使用することで、生産ラインにおける重大な課題であった信頼性をどのように克服したかをご覧ください。このサクセスストーリーの柱となっているのが、仕様の厳しい産業環境においても発揮されるストーブリのエンジニアリングの卓越性と長期的なパフォーマンスとなります。

「私たちの基準は、このプロジェクトに最も信頼できるサプライヤーを選択することでした。それがストーブリでした。」

Wilfried Graindorge 氏 - ロボット技術者 / Volvo Blainville社

NIMAK社にはストーブリの溶接設備用高性能コネクタが必要です

NIMAK社がその抵抗溶接システムを最適化する際に、ストーブリの頑丈でスケーラブルな電気コネクタをどのように使用しているかをご覧ください。

「対等なレベルで話し合うことができるプレミアムパートナーを持つことは、テクノロジーの融合によるイノベーションと品質向上を追い求めるNIMAK社にとって不可欠です。」

Kay Nagel 氏 - NIMAK社 取締役

イノベーションから実装まで:ストーブリの技術的要素

カタログを入手