絶縁を強化した柔軟性の高い撚り線です。超極細Cuストランド。
代表的な用途
機械、プラント、アキュムレータの構造における電流供給とアース/アース線。大電流を流す安全テストリード。
オーダーNo | タイプ | 定格電圧 V | 定格電流 A |
|---|---|---|---|
SILI-S 4,0 | 1500 | 42 | |
SILI-S 6,0 | 1500 | 54 | |
SILI-S 10 | 1500 | 75 | |
SILI-S 16 | 1500 | 100 | |
SILI-S 25 | 1500 | 130 | |
SILI-S 35 | 1500 | 160 | |
SILI-S 50 | 1500 | 200 | |
SILI-S 70 | 1500 | 245 | |
SILI-S 95 | 1500 | 290 |
専用データシートは注文番号をクリックしてください。