当社について お知らせ 採用情報
オリジナル MC4 および MC4-Evo 2 コネクタを使用して、PVシステムの電力損失、ダウンタイム、サービス時間、火災のリスクを軽減します。独自の MULTILAM コンタクト技術により、製品寿命全体にわたって優れた長期信頼性と低い接触抵抗が保証されます。
MC4製品およびケーブルアセンブリの選定ツール
アプリを使えば、以下の項目を簡単に選択できます:
オリジナル MC4-Evo 2 は、過酷な環境でも高いパフォーマンスを保証します。さらに、次のような DC PV コネクタのクラス最高の機能を兼ね備えています: - DC 1500 V認定 (TÜV / UL / JET) - 最大定格電流 69A - 塩水噴霧試験とアンモニア耐性
オリジナル MC4-Evo 対応は、圧着不要のコネクタで、 IEC 1500 V DC アプリケーション、最大30 A。ストーブリ・オリジナル MC4 製品群と嵌合可能です。