お客様の製品提供に付加価値を与えるオーダーメイドのソリューションにより、お客様のビジネスは当社の高品質なコンポーネントとサービスから利益を得ることができます。お客様の信頼できるパートナーとして、お客様の製品固有のニーズをすべて提供し、そのすべてのステップをサポートします。
ストーブリは30年以上にわたり、 Original MC4 PVコネクタにより太陽光発電のベンチマークを設定してきました。当社の信頼性の高い製品ソリューションは、お客様のPV製品ソリューションを安全で耐久性のあるものにする技術基盤です。また、高度なスキルを持つサービスチームとサポートチームにより、すべてがスムーズに進行し、お客様とその先のお客様に究極の安心を提供します。
オリジナルのMC4およびMC4-Evo 2コネクタを使用して、PVシステムの電力損失、ダウンタイム、サービス時間、火災のリスクを軽減します。独自のMULTILAMコンタクト技術により、製品寿命全体にわたって優れた長期信頼性と低い接触抵抗が保証されます。
MC4およびMC4-Evo 2パネルレセプタクルは、ねじ山を使用して直接取り付けることができます。MC4またはMC4-Evo 2ケーブルカプラをインバータまたはMLPEデバイスへのストリング入力として接続するのに理想的なソリューションです。
エネルギー損失を最小限に抑え、発熱が少なく、堅牢なハウジングとOriginal MC4コネクタの嵌合面を組み合わせたストーブリは、PVシステムに最適なヒューズ製品を提供します。
当社の蓄電コネクタ製品ラインアップは、インバータのDC側をBESSに接続するために使用されます。確立された信頼性の高い性能で有名なオリジナルのMC4-Evoストーストーは、インバーターのDC側にシームレスに接続できるように設計されており、BESSハウジングと簡単に統合できます。45°のねじれた嵌合面は、PVストリングコネクタとの不一致を独自に防止し、安全で信頼性の高いエネルギー貯蔵接続を保証します。
MC4分岐コネクタは、圧着やトルクが不要なため、簡単に取り付けられるように作られています。MC4およびMC4-Evo 2コネクタとの嵌合互換性があり、ストリングの並列またはシリアル-パラレル接続に適しています。UL 6703に準拠したDC 1500 Vの定格です。
Original MC4は、30 年以上前に社内の専門家によってデザインおよび設計された、世界をリードするPVコネクタです。世界で最も設置されているPVコネクタであるMC4は、卓越性と革新性への取り組みにより、新たな業界ベンチマークを設定し続けています。
ストーブリのコネクタはスイスの精度で作られており、小規模から大規模のPVシステムに最適な効率と長期的な性能を提供します。コネクタを選択するときは、オリジナルを信頼することで、安全に運用でき、今後数十年にわたって持続可能に機能する安心感を得られます。