最終ラインテスト

Steady.
Stable.
Stäubli.

高精度かつ高信頼性の試験技術により、100%の稼働率を確保

安定した性能は、テストラインを成功させるための目標です。正確で再現性のある結果を一貫して達成することが、次のプロジェクトの成功と失敗を分ける可能性があります。新しいテストラインを構築する場合でも、古いテストラインを適応させて自動化する場合でも、自信を持って納期を守るためには、中断のないパフォーマンスが必要です。

ストーブリと協力することで、OEMおよびインテグレーターは以下を得ることができます。

  • 100+の経験豊富な電気エンジニアが現地設計と最適化のサポートを提供
  • 最高のコンポーネント信頼性を備えた大電流電気接続
  • モジュラーコネクタの統合が簡単で、構成時間が 30% 短縮されます (信号、データ、流体を含む)

テストラインに最大限のテスト精度と稼働時間をもたらすものをご覧ください。


ストーブリは以下をお手伝いします。

新しいテストラインの開発

  • 低品質のコネクタによって失われるやり直しやトラブルシューティングの時間を短縮します。
  • 試行錯誤することなくスムーズな組み立てと取り扱いを保証します。
  • コネクタ機能の制限によるライン設計の制限のテストを回避します。

既存のテストラインを自動化する

  • 予期しないコネクタの故障(嵌合不良など)を回避します。
  • コネクタの寿命が短いため(嵌合サイクルなど)、頻繁なメンテナンスは避けてください。
  • 接触品質の低下や信号の中断による不正確なテスト結果を回避します。

主な利点

専門家とのコラボレーション

コンポーネントの信頼性

簡単な統合

  • お住まいの地域の大電流コネクタの専門家に迅速かつ直接アクセスできます。
  • 最適な大電流設計とそれぞれのコンポーネント要件を定義するのに役立ちます。
  • コネクタの迅速な導入と統合のための現地エンジニアによる即時サポート。
  • 堅牢なコネクタ材料により、交換頻度とメンテナンスの必要性が低くなります。
  • 内蔵のミスアライメント補正により、予期しないコネクタの故障の数が減ります。
  • 実績のある接触技術(MULTILAM)により、過熱のリスクはありません。
  • オールインワンのモジュラー設計により、コネクタの統合、組み立て、交換が迅速化されます。
  • 省スペース設計により、1つのコネクタの部品数を削減します。
  • 大電流使用のための統合冷却などの高度な安全機能により、安全で人間工学に基づいた職場が保証されます。

「ストーブリのサポートにより、既存のテストラインを中断することなく適応させることができました。彼らの専門知識は、私たちが自信を持って規制期限を守るのに役立ちました。」

- グローバルインテグレーター オペレーション責任者

ストーブリのモジュラーコネクタ

モジュールの利点

ストーブリのモジュラーコネクタは、電気、信号、データ、流体接続の幅広いオプションをカバーし、お客様の最高の要件に対応します。

高いサイクル寿命

性能を損なうことなく最大100,000回の嵌合サイクル用に設計されており、(自動化された)高周波テストベンチに最適です。

省スペース設計

機械の設置面積を小さくし、ラインレイアウトを最適化します。

専任担当者

直接の電話番号を使用して地元の専門家に直接アクセスして、匿名の電子メールや一般的なホットラインはもう必要ありません。

オンラインコンフィギュレーター

当社のオンラインコンフィギュレータにより、BOMに直接コネクタを簡単に構成でき、迅速かつ正確な技術データとプロジェクト仕様が得られます。

モジュールのトレーサビリティ

すべてのコンポーネントは QR コードで追跡可能で、簡単かつ正確なメンテナンスが可能です。

安定した低抵抗電流経路

当社のMULTILAMテクノロジーは、最大100,000回の嵌合サイクルの安定した電流を可能にし、信頼性の高いテスト結果を保証します。

シールドとシグナルインテグリティ

テストには、再現性を確保するために、正確なセンシング回路とテスト読み取り値が必要です。

CombiTacモジュラーコネクタ

ストーブリ CombiTac は、お客様のニーズに合わせた最大 100,000 回の嵌合サイクルの信頼性の高いモジュラー コネクタを提供します。電力、信号、データ、空気圧、流体を1つの堅牢なソリューションに統合します。

安定したパフォーマンスをサポート

自動車試験は急速に進化しています。プロジェクトのタイムライン、ラインのスループット、テストの精度は、日々ハードルを高めています。ストーブリをパートナーとして、100+の高電圧エンジニアと、世界中の主要なOEMや試験機関から信頼されている安定したパフォーマンス、信頼性、統合速度にアクセスできます。

ストーブリのサポートにより、試験ラインの稼働時間と精度をさらに向上させる方法をご覧ください。