INDUSTRIA METALLURGICA

Robot di lavaggio Stäubli: la soluzione più pulita

Le soluzioni di lavaggio automatizzate hanno aumentato la produzione e migliorato la qualità del prodotto, riducendo al contempo i costi operativi. I robot di lavaggio industriale Stäubli HE sono appositamente sigillati, il che significa che sono in grado di gestire il getto d'acqua e il pezzo. Sono inoltre impermeabili e possono resistere a una vasta gamma di soluzioni chimiche, sia in ambienti acidi che alcalini. Sono perfetti per la pulizia a bassa e alta pressione, la sbavatura ad altissima pressione, lo sgrassaggio, il risciacquo e l'asciugatura.

Vantaggi del lavaggio robotizzato

  • Mantenimento della qualità del prodotto e dei ritmi di produzione, ottimizzazione del processo in funzione del prodotto da lavare/pulire/sbavare
  • La flessibilità di posizionamento del robot consente l'adozione di posizioni di pulizia praticamente illimitate
  • Livelli più elevati di rimozione degli scarti riducono il rischio di guasti delle parti o di scarto della qualità
  • Riduzione dei costi (riduzione dell'uso di acqua, elettricità, aria e prodotti chimici per la pulizia)
  • Elimina la necessità per gli operatori umani di trovarsi in ambienti difficili

Principali applicazioni

  • Sbavatura a getto d'acqua ad alta pressione
  • Sbavatura a spazzola
  • Sgrassaggio a vapore
  • Pulizia / risciacquo a getto d'acqua
  • Pulizia / risciacquo del bagno
  • Essiccazione
Línea de lavado para la industria metalúrgica
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
cancel-white

Identificazione dei componenti

Header image automotive solutions in chassis and safety segment
cancel-white

Caricamento della cella di pulizia

Sensitive Environment HE robotic arm washing application
cancel-white

Pulizia del bagno di inondazione a iniezione

Water jet deburring with a RX160 robot
cancel-white

Sbavatura a getto d'acqua

Imagen de cabecera para el caso de éxito Hyundai (Lavado) (@1x)
cancel-white

Pulizia a spruzzo d'acqua

cancel-white

Pulizia a spruzzo d'acqua dionizzata

Robotic solution drying
cancel-white

Essiccazione

cancel-white

Scarico su nastro di uscita

Vantaggi dei robot Stäubli

  • La più ampia gamma di robot dedicati al lavaggio/pulizia sul mercato (da 600 mm a 2600 mm)
  • 15 anni di esperienza nel lavaggio e nella pulizia hanno reso Stäubli leader di mercato
  • Compatibile con le soluzioni di pulizia e disinfezione più comunemente utilizzate (può essere lavato e schiumato sul posto)
  • Ingombro ridotto e ampio spazio di lavoro sferico che consente una facile installazione in spazi ristretti
  • Una struttura completamente chiusa significa che non è necessaria alcuna copertura aggiuntiva del braccio
  • Può essere utilizzato per trasportare il pezzo da lavorare o l'utensile di pulizia con carichi utili fino a 170 kg
  • Costi di proprietà più bassi grazie all'elevata affidabilità, ai costi di manutenzione minimi, ai lunghi cicli di lavoro e al minor consumo elettrico.
  • Metodi e materiali speciali per il trattamento superficiale del braccio forniscono protezione dalla corrosione
  • Pressurizzazione dell'intero braccio, compreso il piede, con un unico tubo di alimentazione
  • pH da 2 a 12, contattateci per i dettagli

Storie di successo

Le nostre linee robotizzate dedicate