I test di tenuta di CTS possono essere condotti in un'ampia gamma di ambienti, dai vuoti alle impostazioni che subiscono una pressione fino a 500 psig. Al fine di testare correttamente le perdite su una varietà di fluidi, l'azienda deve utilizzare giunti della massima qualità e soddisfare requisiti specifici per garantire l'accuratezza. CTS misura i cali di PSI nei centesimi o addirittura nei millesimi, quindi qualsiasi piccola perdita influirà notevolmente sull'accuratezza dei test. Inoltre, i raccordi devono essere progettati per durare a lungo, resistere a test ripetuti senza perdite e devono essere progettati per adattarsi a un'ampia varietà di sistemi.
I raccordi rapidi RBE di Stäubli soddisfano questi requisiti grazie alle loro dimensioni compatte e al design robusto. I connettori resistono alla "pressione a volte estrema richiesta per garantire test accurati, mantenendo l'aria compressa e i gas traccia come l'elio". Il giunto modulare RBE offre un'ampia gamma di materiali e guarnizioni dei componenti ed è dotato di un sistema di bloccaggio a pulsante integrato di facile utilizzo. I connettori sono inoltre progettati pensando alla ripetibilità, gestendo il processo ripetitivo di test dei fluidi senza alcun calo delle prestazioni. Reinseriti negli strumenti di prova una volta ogni turno, questi connettori a sgancio rapido a prova di errore mantengono l'aria fuori e la pressione all'interno per garantire la massima precisione.
"I connettori a sgancio rapido Stäubli aiutano a mantenere il tempo di ciclo a una velocità ridotta, il che ci consente di testare più parti in meno tempo. Questa è una buona cosa per i nostri clienti." - Thomas Beischel, Product Manager R&D di CTS.
CTS si è impegnata a implementare il connettore Stäubli in due terzi dei suoi sistemi di prova e ha ottenuto un miglioramento delle prestazioni e della qualità dei risultati associati a questo metodo di connessione. Il design compatto del connettore Stäubli offre un volume ridotto e un collegamento senza perdite, consentendo una calibrazione più rapida e una maggiore fiducia nel risultato complessivo. L'eliminazione del volume e del rischio di connessione delle perdite è parte integrante della strumentazione per le prove di tenuta e dei sistemi di prova delle perdite, e la connessione rapida Stäubli fornisce una pietra miliare della fiducia sia per i clienti CTS che per quelli CTS.
"I connettori Stäubli sono una soluzione compatta e a bassa perdita, con un design unico che consente al nostro team di posizionare questi raccordi in modo sicuro in posizioni critiche per una varietà di applicazioni dei clienti." - Thomas Beischel, Product Manager R&D di CTS.
Cincinnati Test Systems fornisce strumentazione e sistemi di test chiavi in mano per il rilevamento delle perdite. I loro sistemi sono utilizzati sulla linea di produzione per clienti in tutto il mondo in una vasta gamma di settori verticali, tra cui automobilistico, medico, HVAC/R, elettronica di consumo e industria generale. Un aspetto chiave del loro processo è l'approvvigionamento di fornitori che progettano componenti a tenuta stagna altamente ripetibili per costruire i loro strumenti e sistemi di test.
Test di tenuta
Thomas Beischel, Product Manager R&S CTS.