Attacco rapido idraulico ad alta pressione per banchi prova THL

Progettati per un uso molto frequente e intensivo, ovvero fino a 10.000 connessioni non pressurizzate, i raccordi rapidi THL garantiscono un collegamento meccanico costante e affidabile.

Inoltre, sono completamente a tenuta stagna: la tenuta è metallo su metallo tra il prodotto e l'interfaccia del cliente, quindi non è necessaria alcuna guarnizione.

Il blocco a pulsante per una facile disconnessione consente di risparmiare tempo tra i test.

APPLICAZIONI

Connessioni idrauliche su banco prova ad alta pressione

Specifiche tecnicheFluidiCostruzione
  • Diametro nominale DN (mm): 2,5
  • Pressione massima consentita*:
    • 1.000 bar (14.500 PSI) in posizione collegata
    • 400 bar (5.800 PSI) in posizione scollegata
  • Idraulico
  • Olio
  • Acqua

Acciaio inossidabile al cromo 17%

* a seconda del modello e delle condizioni di utilizzo

Prodotti correlati

Questo potrebbe interessarti

Download

Ripristina filtro