Il design a faccia piana e antigocciolo di questi raccordi rapidi specializzati assicura che non vi sia alcuna perdita di liquido durante lo scollegamento e che non vi sia ingresso di aria nel circuito durante il collegamento.
Il lungo scorrimento della spina nella presa garantisce una tenuta costante, anche in condizioni difficili. Il bloccaggio della sfera è rapido, facile, sicuro e abbastanza forte da resistere alle condizioni più severe di vibrazioni, oscillazioni, ecc.
La protezione cloroprene impedisce la penetrazione di agenti esterni come acqua o polvere.
| Specifiche tecniche | Fluidi | Costruzione | Altre caratteristiche |
| Oli | Principalmente acciaio inox e ottone trattato |
|
* a seconda del modello e delle condizioni di utilizzo