I raccordi rapidi SBA ad alta resistenza consentono un flusso costante e diretto del fluido, senza turbolenze o interruzioni del flusso.
Un bloccaggio affidabile è garantito da un robusto meccanismo di bloccaggio con un elevato numero di sfere di grande sezione. Tutte le superfici di tenuta e le guarnizioni sono protette dagli urti esterni.
Il collegamento rapido SBA offre la possibilità di collegare i circuiti sotto pressione residua.
| Specifiche tecniche | Fluidi | Costruzione | Altre caratteristiche |
| Oli |
|
|
* a seconda del modello e delle condizioni di utilizzo