Pistola self-service sicura per veicoli a GPV 14

La pistola GPL Stäubli , leggera ed ergonomica, è facile da usare come una normale pistola a benzina. È progettato per una manovrabilità completamente sicura, senza rischio di incendio dovuto allo sfiato del gas, mentre il funzionamento automatico riduce al minimo il rischio di manipolazione errata. Questo ugello per gas di petrolio liquefatto (GPL) è progettato secondo la norma EN 13760 e ne consente l'incorporazione in conformità alla norma ATEX 94/9/CE e secondo la norma UL 125.

 

APPLICAZIONI

Rifornimento self-service per veicoli  alimentati a GPL:

  • Veicoli privati
  • Veicoli commerciali
  • Carrelli elevatori...
Specifiche tecnicheFluidiCostruzione
  • Diametro nominale DN (mm): 14
  • Pressione massima consentita*: 25 bar (362 PSI)

Gas di petrolio liquefatto (GPL)

Materiali compatibili con il carburante GPL

*a seconda del modello e delle condizioni operative

PRODOTTI CORRELATI

Questo potrebbe interessarti

Download

Ripristina filtro