Questi ugelli di rifornimento CMV offrono una soluzione semplice ed economica per il rifornimento di flotte di veicoli. Il bloccaggio automatico consente un collegamento molto rapido, mentre un'ampia area di contatto impedisce di danneggiare i recipienti di riempimento. Gli ugelli sono anche ergonomici e richiedono uno sforzo minimo durante il collegamento. Gli ugelli CMV sono pienamente conformi alle norme ANSI/CSA NGV1 e ISO14469.
Ugello per il rifornimento rapido o lento di veicoli a metano
| Specifiche tecniche | Fluidi | Costruzione | Altre caratteristiche |
| Gas naturale | Acciaio inossidabile e ottone | Questa soluzione è progettata per essere incorporata in ambienti conformi alle direttive 2014/34/UE (ATEX) ed è conforme alla direttiva 2014/68/UE. |
*a seconda del modello e delle condizioni operative