Il design antigoccia dei raccordi rapidi HCB elimina le fuoriuscite, protegge l'ambiente di lavoro e la qualità del trasferimento del fluido.
Il bloccaggio robusto contribuisce a renderli estremamente resistenti a problemi comuni come vibrazioni e sollecitazioni sui tubi.
Grazie all'accoppiamento meccanico infallibile, alle chiavi di sicurezza e alle targhette colorate, l'operatore può identificare facilmente i circuiti. Una soluzione compatta che garantisce efficienza e sicurezza.
Adatto per un'ampia gamma di applicazioni che richiedono processi anti-fuoriuscita e resistenza ad alta pressione e ambienti difficili
| Specifiche tecniche | Fluidi | Costruzione** | Altre caratteristiche |
| Ampia gamma di fluidi: gas, vapore, vuoto, fluidi aggressivi. |
| Possibilità di fornire prese o spine HCB con profili clamp. |
* a seconda del modello e delle condizioni di utilizzo
** Disponibile a Hastelloy su richiesta : scopri di più sui vantaggi di Hastelloy qui.