Robusti e affidabili, i raccordi rapidi UPA-UPB sono sicuri e maneggevoli. Caratterizzato da una finitura superficiale di alta qualità Ra 0,8 μm (Ra 32 micro-pollici) nel flusso del fluido, che consente una pulizia facile ed efficiente. I materiali ad innesto rapido in acciaio inossidabile di qualità garantiscono un'eccellente resistenza alla corrosione. Compatibili con un'ampia gamma di fluidi, il design di questi connettori rapidi integra un meccanismo di bloccaggio sicuro .
| Specifiche tecniche | Fluidi | Costruzione | Altre caratteristiche |
| Tutti i fluidi: aria, acqua, azoto, argon; prodotti alimentari liquidi e in pasta; prodotti chimici, altri | Principalmente serie 316 in acciaio inossidabile |
|
*a seconda del modello e delle condizioni operative