Attacco rapido antigoccia e clean break per un rapido riempimento dell'olio SPM

Il design antinquinamento a faccia piana degli innesti rapidi SPM elimina il rischio di fuoriuscita di olio sull'auto o nell'area dei box durante una gara. Quello del morto fornisce un'ulteriore misura di sicurezza. Grazie al montaggio completamente incassato nel carter, il connettore SPM è anche una parte di bordo molto leggera che si adatta facilmente a tutti i tipi di veicoli.

 

APPLICAZIONI

Rabbocco olio motore durante le gare endurance (auto e moto)

Specifiche tecnicheFluidiCostruzioneAltre caratteristiche
  • Diametro nominale DN (mm): da 8 a 12
  • Pressione massima consentita*: 8 bar (116 PSI)

Olio motore

  • Presa: acciaio inossidabile e alluminio
  • Spina: Acciaio inossidabile e ottone

Versione con tappo dotato di flacone (500 ml)

*a seconda del modello e delle condizioni operative

PRODOTTI CORRELATI

Questo potrebbe interessarti

Download

Ripristina filtro