Attacco rapido Clean-break con bloccaggio a baionetta HCB

Il design antigoccia dei raccordi rapidi HCB elimina le fuoriuscite, protegge l'ambiente di lavoro e la qualità del trasferimento del fluido

Il bloccaggio robusto contribuisce a renderli estremamente resistenti a problemi comuni come vibrazioni e sollecitazioni sui tubi.

Grazie all'accoppiamento meccanico infallibile, alle chiavi di sicurezza e alle targhette colorate, l'operatore può identificare facilmente i circuiti. Una soluzione compatta che garantisce efficienza e sicurezza.

APPLICAZIONI

Adatto per un'ampia gamma di applicazioni che richiedono processi anti-fuoriuscita e resistenza ad alta pressione e ambienti difficili

Specifiche tecnicheFluidiCostruzione**Altre caratteristiche
  • Diametro nominale DN (mm): da 03 a 20
  • Pressione massima consentita*: 350 bar (5.076 PSI)

Ampia gamma di fluidi: gas, vapore, vuoto, fluidi aggressivi.

 

  • Principalmente serie 316 in acciaio inossidabile.
  • Vari tipi di guarnizioni

Possibilità di fornire prese o spine HCB con profili clamp.

* a seconda del modello e delle condizioni di utilizzo

** Disponibile a Hastelloy su richiesta : scopri di più sui vantaggi di Hastelloy qui.  

Prodotti correlati

Questo potrebbe interessarti

Download

Ripristina filtro