DATA CENTERS

Continuità operativa degli impianti garantita

Soluzioni di connessione per il raffreddamento a liquido dei Data Center

 La potenza di calcolo in costante aumento comporta una necessità crescente  di protezione e archiviazione dati. Il raffreddamento a liquido è  una necessità per la gestione termica degli impianti informatici.

Il raffreddamento a liquido è la soluzione più adatta rispetto al raffreddamento ad aria non abbastanza potente, ad esempio, nel caso di processori superiori a 250 W. Aumenta l'efficienz dei data center, consente di risparmiare spazio e ridurre il consumo energetico.

La tecnologia di connessione anti-sgocciolo consente la sostituzione di lame e rack senza interrompere l'operatività, facilitando la manutenzione e proteggendo i sistemi IT.

Perfettamente integrabili, i connettori Stäubli per il raffreddamento a liquido sono la soluzione più affidabile  e sicura,  antigoccia e adatti al collegamento di piastre refrigeranti,  aumentano la sicurezza e le prestazioni di: sistemi informatici ed elettronici, supercomputer, data center, telecomunicazioni e broadcasting.

Data Center

Quali sono i principali vantaggi del raffreddamento a liquido?

White paper - Data Center

L'operatività continua dei data centers è essenziale.
Come puoi garantirla?
La risposta è nel nostro nuovo white paper di Stäubli:

Raffreddamento elettronico: applicazioni

I collegamenti per scambiatori di calore Stäubli assicurano un’installazione efficiente e affidabile. Contribuiscono alla dissipazione del calore dai server e offrono la massima protezione per armadi e componenti elettronici. Una connessione sicura semplifica le operazioni di manutenzione, garantisce un flusso ottimale e favorisce sia la dispersione termica sia l’efficienza energetica.

La gamma di raccordi Stäubli si distingue per la robustezza e il design ergonomico, che ne facilita la manipolazione. Grazie alla loro compattezza, queste soluzioni si integrano perfettamente negli impianti, assicurando prestazioni elevate e contribuendo alla continuità operativa e all’efficienza complessiva.

L'ottimizzazione delle portate è la chiave per massimizzare l'efficienza negli impianti di refrigerazione. I connettori Stäubli Fluid Connectors offrono la massima affidabilità,  la loro costruzione e il loro design ergonomico consentono una facile manutenzione e manipolazione. Quando la tenuta stagna è la priorità assoluta, le soluzioni di connessione Stäubli sono la scelta ideale. Aiutano a ridurre i costi energetici garantendo un collegamento senza perdite e un flusso ottimale.  

Connessioni per il raffreddamento a liquido nei data center

Scopri come i connettori rapidi Stäubli garantiscono un raffreddamento a liquido sicuro, efficiente e flessibile negli ambienti IT ad alte prestazioni.

Questa animazione 3D illustra come la tecnologia di accoppiamento rapido Stäubli supporti il raffreddamento a liquido ad alte prestazioni nei moderni data center. Dalle unità di distribuzione del refrigerante (CDU) ai rack CPU e GPU, il video mostra come i nostri connettori garantiscano connessioni sicure, prive di perdite tra i vari componenti.

Progettati specificamente per ambienti IT, gli accoppiamenti Stäubli permettono una manutenzione rapida, un design modulare del sistema e un’affidabilità duratura. Che vengano impiegati in server blade, scambiatori di calore posteriori o sistemi di raffreddamento diretto del chip, le nostre soluzioni contribuiscono all’efficienza energetica e alla sicurezza operativa, rendendole ideali per applicazioni HPC, AI e infrastrutture cloud.

Ricerca prodotti

Reset filtro

Video: 1 minuto con l'esperto di gestione termica nei Data Center

Perché l’introduzione del raffreddamento a liquido nell’elettronica dei Data Center può risultare complessa?

Le soluzioni di connessione per ciascuna delle tue applicazioni:

applicazioni dei sistemi di raffreddamento IT
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
Heat exchanger
cancel-white

Scambiatore di calore

Soluzioni di connessione clean break dedicate alla dissipazione del calore.

Water facility – Chiller
cancel-white

Impianto idrico - Chiller

Raccordi ad alta portata per il trattamento delle acque dei data center

Manifold coolit
cancel-white

Collegamento manuale del collettore

Gamma di raccordi compatti, per il raffreddamento di componenti elettronici, a livello di lama, adatti per il collegamento di piastre frigorifere

cancel-white

Collegamento accoppiamento cieco del collettore

Gamma di raccordi per il raffreddamento elettronico per il collegamento ad accoppiamento cieco a livello della lama.

Entra in contatto con il nostro specialista!

Contatta il nostro specialista per informazioni dettagliate!