Storia di successo

CoolIT e Stäubli: soluzioni di raffreddamento a liquido per i data center dedicati all’AI.

Accelerare la rivoluzione dell’AI: come CoolIT ha aumentato efficienza e affidabilità grazie ai connettori Stäubli.

La sfida

Con l'ascesa dell'intelligenza artificiale e l'avvento di processori all'avanguardia, i data center si trovano a gestire carichi termici senza precedenti. Il tradizionale raffreddamento ad aria è ormai incapace di soddisfare queste nuove esigenze. Per garantire prestazioni ottimali, efficienza e sostenibilità, il raffreddamento a liquido è diventato imprescindibile. CoolIT ha compreso questo cambio di paradigma e necessitava di una soluzione a prova di guasto per l'integrazione rapida e sicura dei server in ambienti con raffreddamento a liquido.

La soluzione

La risposta è arrivata grazie ai raccordi rapidi antigoccia, con Stäubli che si è affermata come la scelta ottimale per fornire la soluzione più sicura ed efficace.

I raccordi rapidi Stäubli sono caratterizzati da tecnologia anti-goccia a faccia piana, garantendo una tenuta perfetta sia durante l'uso che nelle fasi di connessione e disconnessione.

La tenuta impeccabile dei connettori per fluidi Stäubli assicura prestazioni elevate costanti, proteggendo i server nei sistemi di raffreddamento a liquido diretto di CoolIT. Grazie al loro design compatto, massimizzano l'efficienza e sono ideali per ambienti ad alta densità dove lo spazio è una risorsa limitata.

IL PARTNER

CoolIT Systems, Inc., è il leader globale nelle soluzioni di raffreddamento a liquido ad alta efficienza energetica per data center, server e desktop con oltre due milioni di unità di raffreddamento a liquido in tutto il mondo.

L’UTENTE FINALE

GWDG è una delle principali organizzazioni scientifiche, che supporta l’Università di Göttingen e la Società Max Planck. In qualità di centro di competenza IT, fornisce servizi avanzati di calcolo, archiviazione, conducendo al contempo attività di ricerca indipendente nell’ambito dell’informatica. In questo ambito, GWDG abilita e rafforza la ricerca, la didattica e l’innovazione in un’ampia gamma di discipline scientifiche.

APPLICAZIONE

Raccordi rapidi per circuiti di raffreddamento a liquido.

Il risultato

Quando GWDG ha richiesto di una soluzione di raffreddamento efficiente, caratterizzata da una ridotta impronta di carbonio e perfettamente integrata con la propria infrastruttura, CoolIT ha collaborato con Stäubli per realizzarla. Con l'introduzione dei processori di intelligenza artificiale di nuova generazione, che richiedono maggiore potenza, i connettori di raffreddamento a liquido sono diventati essenziali, migliorando significativamente le operazioni.

Implementando la tecnologia avanzata dei connettori Stäubli, GWDG ha ottenuto:

  • Connessioni a perdita zero, proteggendo l'hardware IT 
  • Flusso elevato con bassa caduta di pressione
  • Capacità di accoppiamento cieco, per collegamenti rapidi, sicuri e replicabili durante la manutenzione
  • Affidabilità comprovata, convalidata dai principali integratori di raffreddamento a liquido e produttori di chip

Questa collaborazione non ha solo migliorato l'efficienza energetica riducendo il PUE, ma ha anche semplificato e reso più sicura la manutenzione. Oggi, Stäubli e CoolIT continuano a offrire casi di successo con connettori in data center di intelligenza artificiale, HPC e hyperscale in tutto il mondo, con team dedicati al supporto di progetti negli Stati Uniti, in Europa, Taiwan e Cina.

 

Fiducia - Soluzioni progettate insieme

Per CoolIT, il tempo di attività non è negoziabile. Ecco perché la tecnologia di connessione rapida di Stäubli collega i loro sistemi di raffreddamento a liquido, offrendo prestazioni elevate senza perdite che consentono a CoolIT di garantire affidabilità ad ogni cliente.

"Ciò che apprezziamo di più nei prodotti Stäubli sono l'affidabilità e la bassa perdita di carico anche in presenza di carichi termici impegnativi".

Brad Zakaib,

Director of product development

Sistemi CoolIT

Prodotti correlati