Stäubli offre soluzioni specializzate per applicazioni impiegate nella produzione e rifornimento di CNG per veicoli. Le nostre tecnologie garantiscono una gestione sicura ed efficiente del biogas, facilitandone l'adozione diffusa.
Stäubli fornisce soluzioni avanzate per la conversione del biogas in biometano.
Con un'eccezionale affidabilità e una tenuta ermetica, i nostri sistemi mitigano efficacemente le perdite durante processi critici come la filtrazione e l'iniezione di odori, garantendo la massima sicurezza ed efficienza.
Una volta convertito il biogas in biometano, in particolare come gas naturale compresso (CNG), può essere utilizzato nei trasporti. Il metano fornisce un'alternativa più pulita ed economica ai carburanti tradizionali, riducendo le emissioni di carbonio e promuovendo un futuro più verde. Poiché è altamente infiammabile, l'efficacia e la sicurezza delle operazioni di rifornimento sono essenziali per il loro successo. Stäubli affronta queste sfide con una tecnologia di connessione avanzata, offrendo soluzioni innovative per:
Progettati per garantire sicurezza e semplicità, questi prodotti garantiscono connessioni affidabili e rapide e una protezione ottimale contro perdite e incidenti. Con Stäubli, il rifornimento di carburante a metano per veicoli diventa snello, sicuro ed efficiente, supportando la crescente domanda di mobilità sostenibile.
Affidabili, sicuri e progettati per ambienti gravosi, i raccordi Stäubli con il loro design innovativo consentono collegamenti rapidi e durevoli, senza perdite, migliorando sia le prestazioni che la sicurezza in tutte le installazioni.
I nostri clienti si affidano a noi per la nostra competenza e per l'impegno nel fornire soluzioni di qualità, garantendo loro successo e soddisfazione a lungo termine. Scopri le nostre storie di successo!
Scopri come Prodeval, attore chiave nel settore del bioCNG, sfrutta le soluzioni di connessione avanzate di Stäubli per garantire sicurezza, efficienza e affidabilità nei suoi sistemi di alimentazione alternativa. Questa storia di successo evidenzia il potere della collaborazione verso un futuro più pulito.
"La partnership che abbiamo sviluppato con Stäubli ci ha dato la maturità e la sicurezza di cui abbiamo bisogno per i nostri impianti."
Caroline Chubilleau, Project manager/Sviluppo prodotto, Prodeval
Contatta il nostro specialista per informazioni dettagliate!