- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Gli impianti di produzione nell'industria chimica e farmaceutica devono offrire un elevato grado di flessibilità e garantire un funzionamento sicuro. Devono soddisfare i più elevati standard di qualità e proteggere il prodotto e, soprattutto, gli addetti alla linea di produzione. In questo settore, la svizzera Rubitec AG è specializzata nello sviluppo e nella costruzione di sofisticati sistemi di contenimento progettati su misura per le stazioni di riempimento e svuotamento e si affida al sistema di connessione modulare CombiTac di alta qualità di Stäubli.
Le stazioni di riempimento e svuotamento si trovano in tutti gli impianti di produzione chimica e farmaceutica in cui i materiali sfusi vengono stoccati ed erogati da big bag o fusti.
Oltre 25 anni fa, un'azienda familiare svizzera chiamata Rubitec AG ha iniziato a specializzarsi nello sviluppo, nella progettazione e nella produzione di prodotti personalizzati per la produzione chimica e farmaceutica. Il cuore del suo portafoglio prodotti è il sistema SmartDock brevettato, unico nel suo genere, per il riempimento e lo svuotamento di big bag e fusti. Il sistema è utilizzato in tutto il mondo dai principali produttori chimici e farmaceutici e consente tempi di aggancio e sgancio di soli tre minuti con un solo operatore. Il sistema Rubitec non ha parti monouso esposte ed è molto robusto e richiede poca manutenzione. Le parti soggette a usura non hanno contatto con il prodotto e il sistema è compatibile anche con rivestimenti rivestiti in alluminio. Grazie al suo elevato grado di flessibilità, facilità d'uso e conformità normativa, SmartDock è leader di mercato in questo tipo di applicazione.
Gli impianti di produzione nell'industria chimica e farmaceutica utilizzano un design modulare e richiedono un elevato grado di versatilità. Lo stesso vale per i componenti del sistema, che devono essere veloci, sicuri e semplici da utilizzare. Un solo operatore può riequipaggiare rapidamente la propria macchina e prepararla in sicurezza in pochi minuti per la successiva attività di riempimento o svuotamento. Il collegamento tra lo SmartDock e l'unità di controllo utilizza connettori innestabili e trasporta sia aria compressa che alimentazione.
Diverse teste di aggancio come i sistemi di rivestimento senza fine e i sistemi di aggancio per big bag/tamburo (SmartDock) di varie dimensioni possono essere sostituite in pochi semplici passaggi. Per raggiungere questo livello di flessibilità, Rubitec utilizza il sistema di connessione modulare CombiTac uniq. Nella configurazione utilizzata da Rubitec AG, il sistema di connessione combina contatti di alimentazione e pneumatici in un robusto alloggiamento a gommino/montaggio superficiale con una combinazione di protezione all'ingresso IP65 e IP67, realizzato in alluminio e con un morsetto per mantenere la connessione bloccata. Questo sistema garantisce una connessione rapida, facile e sicura tra il sistema SmartDock di Rubitec e l'unità di controllo.
L'elevata qualità dei contatti e le perdite minime fornite dall'esclusiva tecnologia MULTILAM nei contatti di potenza garantiscono oltre 100.000 cicli di accoppiamento per garantire un funzionamento duraturo e ininterrotto del sistema di riempimento o svuotamento. L'accoppiamento a tenuta stagna nei contatti pneumatici garantisce un collegamento stretto e sicuro. Rubitec AG è da molti anni fan della robustezza e dell'affidabilità del sistema di connettori modulari CombiTac uniq, il che rende questo prodotto un componente consolidato del design dei giunti nei loro sistemi.
Affidabilità, durata, flessibilità e sicurezza sono proprietà chiave delle apparecchiature utilizzate nella produzione chimica e farmaceutica. Lo stesso vale per i moduli e la tecnologia dei connettori utilizzati in quell'apparecchiatura.
Mercato: Farmaceutico/Chimico
Soluzione del prodotto: CombiTac uniq Applicazione: Svuotamento e riempimento di fusti e big bag negli impianti di produzione
Attracco di contenimento
Proprietà:
Il CombiTac nello SmartDock di Rubitec combina contatti pneumatici e di potenza
Sistema di contenimento in un impianto di produzione farmaceutica/chimica
I diversi tipi di connessione sono raggruppati nel sistema CombiTac