Negli ultimi anni, i trattamenti estetici hanno registrato una crescita esponenziale. Di conseguenza, il settore dei dispositivi medici estetici offre oggi una gamma sempre più ampia di soluzioni e tecnologie innovative, progettate per ottimizzare l’aspetto personale e rispondere in modo efficace alle esigenze estetiche.
L’azienda spagnola Legolaser Group è specializzata nella progettazione e produzione di dispositivi medici per applicazioni estetiche. Per i propri prodotti, si affida a componenti di alta qualità come il CombiTac uniq di Stäubli.
Dispositivi Legolaser innovativi che trasformano l'industria della bellezza e della salute
Legolaser, fondata nel 2014, opera nei settori della salute e della bellezza. L’azienda si distingue per la costante ricerca di tecnologie pratiche e per l’offerta di servizi di assistenza medica e tecnica, che le permettono di proporre soluzioni rapide e personalizzate in base alle esigenze specifiche dei clienti. La gamma di prodotti comprende dispositivi per trattamenti antietà, rimozione di pigmenti e tatuaggi, e trattamenti vascolari. Tra le soluzioni sviluppate, Eride è il dispositivo dedicato alla depilazione del corpo: un laser a diodi composto da un carrello portatile e un manipolo, in cui tre lunghezze d’onda sono integrate in un’unica maniglia per agire su diverse strutture del follicolo pilifero. L’integrazione tra queste due componenti rappresenta una sfida tecnica significativa, per la quale Legolaser ha ricercato una soluzione di alto livello in linea con la qualità dei propri prodotti.
Gestire al meglio le connessioni a prova di perdite
I collegamenti tra il carrello e il manipolo devono garantire la trasmissione efficiente di potenza, segnale e fluido. È fondamentale integrare tutte queste connessioni in un unico connettore multifunzione, assicurando un alloggiamento perfettamente integrato nel design moderno del dispositivo. In particolare, per la gestione dei liquidi, una connessione a tenuta è essenziale per prevenire malfunzionamenti e danni, garantendo affidabilità e sicurezza operativa.
CombiTac – il collegamento perfetto per i dispositivi medicali
Con CombiTac Uniq, Stäubli è in grado di fornire la soluzione giusta per questi elevati requisiti. L'alloggiamento in alluminio bianco si fonde perfettamente con il design del dispositivo. Il meccanismo di bloccaggio crea un collegamento affidabile e sicuro tra il carrello e il manipolo. Questo connettore modulare è caratterizzato dal fatto che alimentazione, segnale e fluido sono combinati in uno. I due contatti del fluido a tenuta stagna impediscono al liquido di entrare nel dispositivo quando il connettore è scollegato. In questo modo si evitano possibili danni al dispositivo e si protegge da guasti. I contatti da 1,5 mm garantiscono una trasmissione del segnale affidabile e stabile, mentre i due contatti da 6 mm forniscono una potenza sufficiente. Il collegamento a innesto garantisce una manipolazione e una sostituzione facili e veloci. La tecnologia MULTILAM garantisce un collegamento sicuro e affidabile tra i contatti con i 100.000 cicli di accoppiamento garantiscono una lunga durata..
Vantaggi per il cliente
Il design personalizzabile del CombiTac soddisfa le esigenze specifiche del cliente. Grazie all’avanzata tecnologia MULTILAM, raggiunge un numero significativo di cicli di accoppiamento. Questo favorisce la durata e garantisce l’economicità per tutto il ciclo di vita. I contatti fluidici all’interno del CombiTac sono progettati per essere a tenuta, offrendo un collegamento affidabile e sicuro, integrato con alimentazione e dati. Tutti gli elementi di design si adattano agli spazi più ridotti, offrendo un’estetica semplice e senza soluzione di continuità. L’integrità superiore del contatto CombiTac consente a Legolaser di elevare lo status delle sue macchine sul mercato.
Connettori industriali: Connettore modulare CombiTac uniq
Applicazione: connettore per applicazioni medicali