I cataloghi forniscono una panoramica dettagliata di ogni prodotto della gamma T&M, i campi di applicazione e informazioni dettagliate sull'utilizzo, le caratteristiche e tutti i dati tecnici necessari.
Accessori per test - Catalogo generale
Accessori di prova per sperimentare, testare e riparare
Accessori di prova per misurazioni ad alta frequenza La nostra famiglia di prodotti HFline comprende connettori BNC, cavi con cavo RG58 o RG59, prese BNC completamente isolate per montaggio a pannello, sonde di test e adattatori per la transizione tra sistemi BNC e accessori per test di sicurezza da 2 o 4 mm.
Cavi e fili multitrefolo Stäubli Electrical Connectors vanta anni di esperienza nella produzione di fili multitrefolo con PVC, silicone, TPE, teflon e altri materiali isolanti.
Gli accessori di prova Stäubli sono utilizzati in varie attività di misura. Stäubli offre accessori che montano con precisione le tensioni da bassissime a medio-alte, dalla tecnologia di misurazione in corrente continua a quella ad alta frequenza. Si trova nei laboratori elettronici e nelle apparecchiature di formazione, nelle tecnologie di servizio e anche nei dispositivi di analisi e monitoraggio della rete.