Chi siamo News Opportunità di lavoro
Con ago rigido conico in acciaio inossidabile. Protezione dell'impugnatura smussata su entrambi i lati. Presa rigida Ø 2 mm.
Sonda di prova con ago rigido conico in acciaio inossidabile e con protezione dell'impugnatura smussata su entrambi i lati.
Ago in acciaio inossidabile caricato a molla che reagisce in modo resiliente sotto una leggera pressione. Particolarmente adatto per circuiti stampati sensibili.
Ø 4 mm, con MULTILAM a molla. Protezione dell'impugnatura appiattita su un lato per evitare il rotolamento. Consente inoltre di collegare le sonde fianco a fianco.
Ø 2 mm, realizzato in Monel®. Boccola rigida Ø 4 mm nell'isolatore che accetta spine Ø 4 mm caricate a molla con manicotto isolante rigido
Altamente flessibile, con isolamento in PVC o silicone. Un'estremità con sonda di prova Ø 4 mm con MULTILAM a molla, l'altra estremità con spina MULTILAM Ø 4 mm ad angolo retto.
Clip a delfino in ottone con isolamento a tutto tondo. Ganasce dentate per un'ampia presa con superficie per filo sottile. Nota: Versione più lunga appositamente progettata per l'inserimento sulle sonde Ø 4 mm dei cavetti di misura XPF-484 e XPS-484