SEB4-G
SEB4-G/N-X
SEB4-GK
SEB4-GK/N
Isolati, rigidi, Ø 4 mm, compatibili con connettori a molla da Ø 4 mm con manicotto isolante rigido. Ottone lavorato. La presa viene pressata in pannelli preforati di plastica, metallo, ecc.
Collegamento: Bullone filettato M4 e foro di saldatura.
N. D'ORDINE. | DIGITARE | TENSIONE NOMINALE/CORRENTE | CONNESSIONE | |
---|---|---|---|---|
SEB4-G | 1000 V, CAT III/32 A 600 V, CAT IV/32 A | Bullone filettato M4 e Foro di saldatura | Au | |
SEB4-G/N-X | 1000 V, CAT III/32 A 600 V, CAT IV/32 A | Bullone filettato M4 e Foro di saldatura | Ni | |
66.3140-* | SEB4-GK | 1000 V, CAT III/32 A 600 V, CAT IV/32 A | Bullone filettato M4 | Au |
66.7049-* | SEB4-GK/N | 1000 V, CAT III/32 A 600 V, CAT IV/32 A | Bullone filettato M4 | Ni |
Fare clic sul numero d'ordine. per aprire la scheda tecnica dedicata.