SLB4-F
SLB4-F/N-X
SLB4-F6,3
SLB4-F6,3/N-X
Isolamento, rigido, Ø 4 mm, accetta connettori a molla Ø 4 mm con manicotto isolante rigido. Ottone lavorato. Materiale isolante UL94 V-0. La presa è avvitata in pannelli preforati di plastica, metallo, ecc.
Connessione: linguetta di collegamento piatta.
N. D'ORDINE. | DIGITARE | TENSIONE NOMINALE/CORRENTE | CONNESSIONE | |
---|---|---|---|---|
SLB4-F | 1000 V, CAT III/24 A 600 V, CAT IV/24 A | Linguetta di collegamento piatta 4,8 mm × 0,8 mm | Au | |
SLB4-F/N-X | 1000 V, CAT III/24 A 600 V, CAT IV/24 A | Linguetta di collegamento piatta 4,8 mm × 0,8 mm | Ni | |
SLB4-F6,3 | 1000 V, CAT III/32 A 600 V, CAT IV/32 A | Linguetta di collegamento piatta 6,3 mm × 0,8 mm | Au | |
SLB4-F6,3/N-X | 1000 V, CAT III/32 A 600 V, CAT IV/32 A | Linguetta di collegamento piatta 6,3 mm × 0,8 mm | Ni |
Fare clic sul numero d'ordine. per aprire la scheda tecnica dedicata.