Sonda di prova 10:1 ad alta frequenza di sicurezza dal design compatto. Con un'ampia gamma di frequenze combinata con una bassa capacità di ingresso. Cavo di collegamento coassiale isolato in PVC ad alta flessibilità con connettore BNC con unità di compensazione integrata. Possibilità di collegare il cavo di riferimento nella parte anteriore della sonda.
N. D'ORDINE. | DIGITARE | LUNGHEZZA DEL CAVO [CM] | |
|---|---|---|---|
68.9366-12028 | Isosonda IV - 10:1 | PVC | 120 |