Fili gemelli con fili isolati singoli in una guaina nera. Filo di Cu super sottile, brightsoft, strettamente attorcigliato. Coibentazioni in PVC, silicone o TPE.
Applicazione tipica
Puntali bipolari altamente flessibili.
N. D'ORDINE. | DIGITARE | TENSIONE NOMINALE V | CORRENTE NOMINALE A |
|---|---|---|---|
FLEXI-ZW 0,75 | 1000 | 12 | |
FLEXI-ZW 2,0 | 1000 | 24 | |
SILI-ZW 0,25 | 300 | 6 | |
SILI-ZW 0,5 | 1000 | 10 | |
SILI-ZW 0,75 | 1000 | 12 | |
PLAST-ZW 0,75 | 1000 | 12 |
Fare clic sul numero d'ordine. per aprire la scheda tecnica dedicata.