Un'ampia gamma di connettori di diametro standard consente di selezionare la dimensione del connettore più adatta per l'applicazione specifica. Per il collegamento di prese e spine stesse e per il collegamento dei loro conduttori, sono disponibili diverse terminazioni che offrono un'elevata flessibilità applicativa. Su richiesta sono disponibili collegamenti speciali con altre dimensioni o materiali, nonché una placcatura speciale per temperature e frequenze di inserzione più elevate. La tecnologia MULTILAM è resistente alle vibrazioni, agli urti e agli urti e garantisce una resistenza di contatto costantemente bassa e una lunga durata.
PRESE E SPINE | GAMMA PRODOTTI |
---|---|
Gamma di diametri | 2 – 100 mm |
Corrente nominale | fino a 6.300 A |
Corrente di corto circuito (1s) | fino a 120 kA |
Resiste alla corrente di picco | fino a 550 kA |
Cicli di accoppiamento | fino a 5.000 |
Temperatura massima di esercizio (con placcatura specifica) | 150°C |