La gamma di prodotti comprende moduli singoli, blocchi a 4 poli e connettori a scorrimento di diverse dimensioni. Con i moduli singoli è possibile unire fino a 10 moduli. Il blocco a 4 poli consente soluzioni più compatte. Per correnti più elevate, le spine e le prese a scorrimento di varie dimensioni consentono soluzioni di sistema sofisticate, ad esempio piastre di ancoraggio. Le terminazioni a vite e a crimpare e le diverse dimensioni dei contatti offrono un'elevata flessibilità nella progettazione del sistema. Questi connettori maschio e femmina rotondi sono caratterizzati da un assemblaggio flottante della parte di contatto che si traduce in un offset di montaggio e una compensazione angolare massimi. La tecnologia MULTILAM garantisce le massime prestazioni elettriche.
MODULI FEMMINA E SPINA | GAMMA PRODOTTI |
|---|---|
Diametri | 2, 4, 6, 8, 10, 14 mm |
Tensione nominale | 500/600 V |
Corrente nominale | fino a 300 A |
Corrente di corto circuito (1s) | fino a 12 kA |
Cicli di accoppiamento | fino a 5.000 |
Temperatura massima di esercizio | 125°C |
Standard | UL1977, UL94-V0 |