L'ampia gamma di tappi a forcella unilaterali e doppi è adatta al collegamento di sbarre di diverso spessore e garantisce un'elevata flessibilità applicativa . Il tappo a doppia forcella ad alta potenza estende il campo di corrente nominale e consente elevate tolleranze angolari e di disallineamento. Per i connettori maschio a forcella singola, sono disponibili vari tipi di connessioni al cavo e un alloggiamento isolante aggiuntivo . Grazie alla tecnologia MULTILAM interna, è garantita una resistenza di contatto costantemente bassa e una lunga durata, nonché resistenza a vibrazioni e urti. Su richiesta sono disponibili tappi a forcella e terminali appositamente progettati .
TAPPI A FORCELLA | GAMMA PRODOTTI |
---|---|
Corrente nominale (temperatura finale 105°C) | fino a 2.000 A |
Volume nominaletage alloggiamento isolante | 600 V |
Corrente di corto circuito (1s) | fino a 50,4 kA |
Resiste alla corrente di picco | fino a 144 kA |
Cicli di accoppiamento | > 1.000 |