Con l'innovativo QCC per sistemi di ricarica ad alte prestazioni, Stäubli offre una soluzione universale per la ricarica automatizzata di diversi tipi di veicoli elettrici, come AGV, autobus, camion, macchinari mobili e persino navi. QCC è progettato per soddisfare anche i requisiti più esigenti, ad esempio nella logistica portuale e mineraria. Il suo ACD (dispositivo di connessione automatizzata) consente la trasmissione di alte tensioni e quindi la ricarica rapida di dispositivi di accumulo di energia come batterie agli ioni di litio e supercondensatori. La nostra soluzione QCC offre un'elevata efficienza con poca manutenzione. Può ridurre la quantità di energia da immagazzinare grazie al processo di ricarica rapida, aumentando il carico utile dei veicoli per il trasporto delle merci.
Le innovative e potenti soluzioni di ricarica QCC di Stäubli offrono numerosi vantaggi e punti di forza tecnici. Guardate voi stessi.
• Bilanciamento integrato dell'angolo di errore e della posizione
• Non sono necessari elementi aggiuntivi di misurazione della posizione o di compensazione
• Riduzione delle dimensioni della batteria e dei costi associati
• Il meccanismo autopulente integrato garantisce un funzionamento affidabile con una manutenzione minima e una lunga durata
• Progettato per cicli di accoppiamento elevati
• Protezione completa dei contatti
•Impermeabile
• Bassa resistenza di contatto
• Progettato per ambienti operativi difficili
• Facile da adattare
• Nessun lavoro di conversione complesso
•Ingombro
• Facile da integrare
| QCC |
|---|---|
Voltaggio | Fino a 1500 V DC |
Corrente | Fino a 1440 A (670 A continui) |
Numero di poli | 2 Contatti di alimentazione, PE, 5-6 contatti di segnale |
Caratteristiche di sicurezza | Protezioni dei contatti IP2X |
Standard di conformità | SAE J3105, SAE J3105/3 |
Qui puoi trovare il download di tutti i documenti necessari: cataloghi, istruzioni di montaggio, certificati e altro ancora. Questi documenti vi aiuteranno a selezionare i componenti del sistema e il dimensionamento corretto. Il tuo rappresentante locale sarà lieto di aiutarti e fornirti ulteriori informazioni.