I connettori multipolari Stäubli sono utilizzati principalmente nei cambi utensili automatici, in particolare nelle carrozzerie automobilistiche. Le nostre soluzioni collaudate sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni industriali in cui l'affidabilità è essenziale. Progettati per cicli di accoppiamento molto elevati, questi connettori offrono prestazioni superiori per il trasferimento di alimentazione, segnali e dati. Compatti, robusti e sicuri, sono ideali per le procedure ripetitive durante la produzione. Le nostre soluzioni offrono un'affidabilità dei contatti senza pari e una lunga durata.
Nel 2023 abbiamo ottimizzato il nostro portafoglio di prodotti DuraDock matic. I connettori sono compatibili con i prodotti presenti sul mercato. Questo vale anche per diverse superfici di contatto.
| DuraDock matic |
|---|---|
Numero di poli | da 3 (2+PE) a 37 (36+PE) |
Alloggiamenti | IP65, disponibile con schermatura |
Portacontatti | Alimentazione, segnale e bus di campo |
Cicli di accoppiamento | fino a 1 milione |
Inserimento a cambio rapido | disponibile |
Contatti | argentato o placcato oro |
Sezione trasversale | 0,5 - 35 mm² |
Livello di inquinamento | 3 |
Categoria di sovratensione | III |