Il vostro partner globale scelto da molti produttori fotovoltaici

Il vostro partner a lungo termine per le soluzioni di connessione DC

Promuoviamo il successo sostenibile con connessioni fotovoltaiche affidabili

Hai bisogno di opzioni personalizzate?

Le soluzioni Engineer-to-Order sono realizzate su misura per soddisfare le vostre esigenze e per facilitare i vostri processi

Da allora il connettore fotovoltaico leader di mercato ha stabilito il punto di riferimento

 

Esperienza aziendale con esperienza nel settore
di 30 anni

Produttore certificato e
test oltre lo standard

Massima qualità per garantire
affidabilità a lungo termine

Perché scegliere Stäubli come vostro partner?

Con soluzioni su misura che aggiungono valore alla vostra offerta di prodotti, la vostra azienda beneficia dei nostri componenti e servizi di qualità. In qualità di partner affidabile, soddisfiamo tutte le vostre esigenze specifiche di prodotto e vi supportiamo in ogni fase del percorso.

Da oltre 30 anni, Stäubli definisce il punto di riferimento nel fotovoltaico con il connettore fotovoltaico Original MC4. Le nostre soluzioni di prodotto affidabili sono la base tecnica che rende le vostre soluzioni di prodotti fotovoltaici sicure e durevoli. Beneficerai anche dei nostri team di assistenza e supporto altamente qualificati che assicurano che tutto funzioni senza intoppi, offrendo a te e ai tuoi clienti la massima tranquillità.

Gamma di prodotti MC4 originale per moduli, inverter, MLPE, tracker, combiner box e BESS

Modulo fotovoltaico del produttore RE
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
Product image with cable couplers, dedicated to alternative energies.
cancel-white

Connettori per cavi

Riduci le perdite di potenza, i tempi di inattività, le ore di servizio, il rischio di incendio del tuo impianto fotovoltaico utilizzando i connettori originali MC4 e MC4-Evo 2. L'esclusiva tecnologia di contatto MULTILAM garantisce un'eccellente affidabilità a lungo termine e una bassa resistenza di contatto per l'intera durata del prodotto.

Product image with the Original MC4-Evo 2 Panel Receptacles, dedicated to alternative energies.
cancel-white

Connettori da pannello

Le prese da pannello MC4 e MC4-Evo 2 possono essere montate direttamente, mediante filettatura. È la soluzione ideale per collegare il connettore MC4 o MC4-Evo 2 come ingresso stringa a un inverter o a un dispositivo MLPE.

Product image with in-line Fuses, dedicated to alternative energies.
cancel-white

Fusibile in linea

Con una perdita di energia minima, una bassa generazione di calore, un alloggiamento robusto combinato con la superficie di accoppiamento del connettore MC4 originale, Stäubli offre i fusibili ideali per i vostri impianti fotovoltaici.

Product image with MC4-Evo-stor panel receptacle connectors
cancel-white

Connettori per l'accumulo di energia

La nostra gamma di connettori di accumulo viene utilizzata per collegare il lato CC dell'inverter al BESS. Lo storno originale MC4-Evo, rinomato per le sue prestazioni consolidate e affidabili, è progettato per essere collegato senza soluzione di continuità al lato CC dell'inverter, consentendone una facile integrazione con un alloggiamento BESS. La sua superficie di accoppiamento intrecciata a 45° impedisce in modo univoco il disaccoppiamento con i connettori di stringa fotovoltaici, garantendo connessioni sicure e affidabili per l'accumulo di energia.

Product image with branch connectors MC4-Evo 2, dedicated to alternative energies.
cancel-white

Connettori di derivazione

I connettori di derivazione MC4 sono realizzati per una facile installazione, poiché non è necessaria alcuna crimpatura o serratura. Compatibilità per l'accoppiamento con connettori MC4 e MC4-Evo 2, adatti per connessioni parallele o seriale-parallele di stringhe. Tensione nominale di 1500 V CC secondo UL 6703.


C'è un solo connettore fotovoltaico originale MC4

L'Original MC4 è il connettore fotovoltaico leader a livello mondiale, progettato e progettato dai nostri esperti interni più di 30 anni fa. Essendo il connettore fotovoltaico più installato al mondo, l'MC4 continua a stabilire nuovi standard di riferimento nel settore grazie alla nostra spinta all'eccellenza e all'innovazione.

I connettori Stäubli sono realizzati con precisione svizzera e offrono un'efficienza ottimale e prestazioni a lungo termine per impianti fotovoltaici di piccole e grandi dimensioni. Quando scegliete i connettori, fidatevi dell'originale per essere certi che le vostre operazioni saranno sicure e funzionaranno in modo sostenibile per i decenni a venire.


Soluzioni progettate su misura per le vostre esigenze specifiche di prodotto




Contenuti correlati su componenti fotovoltaici e produzione

Vero valore per te

Know-how ingegneristico elaborato, esperienza di produzione completa e attitudine al servizio agile per una collaborazione fiduciosa e di successo come partner di scelta per creare valore a lungo termine per voi.

Soluzioni robotiche per la produzione di celle e moduli fotovoltaici

Stäubli offre una gamma completa di soluzioni robotiche incentrate sulle esigenze specifiche della produzione di celle e moduli solari. Scopri le nostre soluzioni.
 

Connessioni incrociate

Acquisisci conoscenze per ottimizzare il tuo impianto fotovoltaico ed evitare guasti tecnici causati da componenti di collegamento incrociato.