I veicoli ferroviari sono costantemente sottoposti a vari tipi di stress. Le aspettative di disponibilità del servizio sono elevate e non tollerano interruzioni, il che significa che sono necessarie sostituzioni rapide e preventive per tipi specifici di apparecchiature. Inoltre, le parti meccaniche ed elettriche devono avere un design più compatto e leggero per soddisfare i nuovi requisiti di comfort senza compromessi in termini di prestazioni. Per affrontare questa sfida, progettiamo connettori affidabili, leggeri e compatti, molto facili da usare, anche in condizioni ristrette, contribuendo così a ridurre al minimo i tempi di fermo del veicolo e le esigenze di manutenzione delle apparecchiature.
Modularità con molteplici possibilità di configurazione per tutte le applicazioni di alimentazione di bordo: collegamento tra le auto sul tetto o sotto il veicolo, convertitore di trazione e uscite della batteria, collegamento carrozzeria-carrello e motore. Grazie alla loro modularità, le nostre soluzioni sono compatte, poco ingombranti e personalizzabili in base alle vostre esigenze.