Dispositivi sanitari

Steady.
Stable.
Stäubli.

Supporto nel raggiungimento degli obiettivi di prodotto più ambiziosi, nel rispetto delle tempistiche, per i dispositivi medicali

Lo sviluppo di dispositivi medici richiede i più elevati standard di qualità, sicurezza e affidabilità del prodotto. Ottenere un lancio tempestivo sul mercato garantendo al contempo un funzionamento continuo e sicuro è fondamentale per proteggere i pazienti, supportare i flussi di lavoro clinici e soddisfare i requisiti normativi. Che si tratti di sviluppare un nuovo dispositivo medico o di scalare una piattaforma esistente, sono necessarie soluzioni di connessione che offrano prestazioni, sicurezza e affidabilità dalla progettazione al ciclo di vita.

Collaborando con Stäubli nella produzione di dispositivi medici, beneficiate di:

  • Supporto alla progettazione locale da parte di ingegneri elettrici e applicativi esperti
  • Soluzioni di connessione elettrica all-in-one con la massima affidabilità dei componenti per alimentazione, segnali, dati e fluidi
  • Funzioni di sicurezza integrate che vanno oltre i requisiti di conformità

La collaborazione con Stäubli vi aiuta a ridurre la complessità dell'interfaccia e a ridurre al minimo il rischio di guasti dei componenti, grazie a sistemi di connessione affidabili e integrati e a un supporto tecnico tempestivo durante l'intero processo di sviluppo.


Stäubli può aiutarvi a:

Sviluppa dispositivi sanitari

  • Ridurre al minimo le rilavorazioni e le riprogettazioni semplificando le interfacce di connessione e superando i limiti dei connettori standard.
  • Riduzione dei costi di garanzia e degli sforzi di assistenza causati da guasti del connettore e sostituzioni premature.
  • Aumenta la sicurezza e l'utilizzo per il personale non addestrato eliminando la manipolazione complessa e non ergonomica delle connessioni.

Vantaggi principali

Collaborazione di esperti

  • Collabora direttamente con i nostri specialisti per definire l'interfaccia modulare ottimale per le connessioni di alimentazione, segnali e fluidi su misura per il design del tuo dispositivo medico.
  • La collaborazione precoce consente un'integrazione perfetta, un'approvazione più rapida del progetto e futuri aggiornamenti del sistema senza rilavorazioni.

Affidabilità dei componenti

  • I materiali di connessione robusti e di alta qualità garantiscono una lunga durata con requisiti minimi di sostituzione e manutenzione.
  • La codifica meccanica impedisce l'accoppiamento errato e il danneggiamento del connettore, migliorando la sicurezza operativa e l'affidabilità complessiva del sistema.

Operazioni sicure

  • Funzioni di sicurezza avanzate come contatti a prova di contatto, connessioni fluidiche senza perdite e meccanismi di bloccaggio sicuri.
  • Tutti i componenti sono testati secondo standard che vanno oltre la conformità normativa per migliorare la sicurezza operativa.
  • Design di connessione ergonomico e a prova di guasto per ridurre al minimo gli errori di manipolazione e supportare un uso sicuro, anche per il personale non addestrato.

TESTIMONIANZA

"Stäubli ha supportato il nostro team dall'idea iniziale fino alla convalida finale. Le loro soluzioni di connessione e la loro esperienza ingegneristica hanno contribuito a stabilizzare il nostro design, ridurre i rischi di sviluppo e accelerare il nostro percorso verso il mercato. La collaborazione è stata come lavorare con un partner tecnologico, non solo con un fornitore di componenti".

- Direttore della ricerca e sviluppo, produttore di dispositivi medici

Connettori modulari Stäubli

Design modulare del connettore

I connettori modulari Stäubli supportano un'ampia gamma di connessioni di alimentazione, segnali, dati e fluidi, soddisfacendo i più elevati requisiti della moderna progettazione di dispositivi medici.

Design salvaspazio

Riduce il numero di componenti necessari integrando le funzioni in un unico connettore per consentire progetti di dispositivi medici più compatti e più piccoli.

Referente dedicato

Ricevi un numero di telefono diretto e uno specialista locale dedicato per un supporto rapido e personale, invece di una hotline anonima o di una casella di posta condivisa.

Connessioni affidabili e integrità del segnale

Garantisce una trasmissione stabile e a bassa perdita di segnale e potenza per un funzionamento sicuro e affidabile dei dispositivi medici.

Configuratore online

Consente una rapida configurazione del connettore direttamente nella distinta base, fornendo dati tecnici accurati per una specifica efficiente del progetto.

Tracciabilità del modulo

Ogni componente è identificabile in modo univoco tramite codice QR, consentendo una manutenzione rapida e accurata e una tracciabilità completa.

Connettori precablati

Una soluzione completa per connettori, guaine e cavi assemblati completi.

Custodie specifiche per l'assistenza sanitaria

Progettato per una manipolazione ergonomica e una facile pulizia in ambienti di dispositivi medici.

Blocco del mandrino per una maneggevolezza ergonomica 


Storia di successo

Legolaser: massima sicurezza per i dispositivi medici

Per il suo sistema laser a diodi "Eride", Legolaser ha cercato un'interfaccia sofisticata per combinare potenza, segnali e fluido di raffreddamento. La sfida era trovare una connessione di assoluta tenuta con le massime prestazioni. Stäubli ha fornito la soluzione con il CombiTac uniq modulare, un collegamento all-in-one senza perdite che si integra perfettamente nel design moderno del dispositivo. 

Supporto qualificato per lo sviluppo affidabile di dispositivi medici

Dalla progettazione iniziale al lancio del prodotto finale, i produttori di dispositivi medici si affidano a sistemi di connessione in grado di funzionare in modo sicuro, costante e affidabile in condizioni tecniche e normative rigorose. La qualità del prodotto, la sicurezza dell'utente e le prestazioni a lungo termine del dispositivo dipendono da interfacce stabili, da un collegamento a terra sicuro e da una trasmissione affidabile dei segnali e dell'alimentazione.

Con Stäubli come partner, avrete accesso a tecnologie di connessione collaudate e a un supporto ingegneristico esperto che vi aiuteranno a ridurre i rischi di sviluppo, a semplificare l'integrazione e a garantire prestazioni affidabili per tutto il ciclo di vita del vostro dispositivo.