Soluzioni di ricarica

SOLUZIONI DI RICARICA – APPLICAZIONI

Sistemi di trasporto autonomi

I veicoli a guida automatica (AGV) e le gru vengono utilizzati continuamente nei terminal container dei porti o degli scali merci. Pertanto, i sistemi devono essere durevoli, robusti e fornire la massima disponibilità.

I propulsori elettrici forniscono a questi sistemi di trasporto un'eccezionale efficienza energetica, bassa manutenzione e rispetto dell'ambiente. In combinazione con una soluzione di ricarica intelligente, possono ottenere le massime prestazioni a lungo termine. I requisiti per queste soluzioni di ricarica sono esigenti: devono trasmettere la massima potenza nel più breve tempo possibile e allo stesso tempo essere robusti, sicuri e il più resistenti possibile all'usura. Soprattutto alla luce delle difficili problematiche ambientali associate ai porti marittimi, le soluzioni di ricarica devono anche essere facili da usare e flessibili.

Con QCC, Stäubli offre una soluzione di ricarica completamente automatizzata, rapida e compatta per i sistemi di trasporto senza conducente. È sicuro, potente e collaudato sul campo: la soluzione ideale per la logistica portuale.

Veicoli commerciali pesanti (camion)

I veicoli commerciali pesanti devono percorrere lunghe distanze durante il giorno. L'elettrificazione di questi veicoli sta facendo progressi crescenti e offre particolari vantaggi in quanto sono più economici e inoltre non emettono emissioni e sono più silenziosi. È necessaria una soluzione di ricarica rapida, sicura ed efficiente, in modo da perdere poco tempo durante la ricarica. 

Con il Megawatt Charging System (MCS), Stäubli ha sviluppato una soluzione di ricarica basata sulle specifiche, originariamente sviluppata insieme alla corrispondente task force CharIN, che si adatta perfettamente a questa applicazione. Il sistema di ricarica Megawatt consente ai conducenti di caricare manualmente il proprio veicolo elettrico fino a oltre 3 MW, superando con successo uno degli ostacoli della ricarica manuale dei veicoli pesanti. Grazie alla nostra tecnologia di contatto brevettata MULTILAM, il sistema garantisce  una ricarica rapida affidabile con la massima portata di corrente. 

Veicoli commerciali e macchine mobili

I veicoli commerciali ad alte prestazioni e le macchine mobili operano in condizioni difficili con sporco, polvere, umidità e temperature elevate quando vengono utilizzati nelle miniere o nel settore agricolo. Inoltre, le aziende dipendono da operazioni continue con le massime prestazioni e la massima affidabilità. L'elettrificazione di questi veicoli sarà sempre più importante in quanto sono più silenziosi, riducono le emissioni e offrono un propulsore particolarmente dinamico che riduce i costi operativi e di manutenzione. Sono necessarie soluzioni di ricarica robuste ed efficaci in queste difficili condizioni ambientali, sia sopra che sotto terra. Le nostre soluzioni offrono le massime prestazioni di ricarica, massima affidabilità e sicurezza. Puoi sempre contare su una perfetta funzionalità e sul funzionamento più semplice possibile.

Il sistema di ricarica rapida QCC completamente automatizzato di Stäubli è stato progettato per soddisfare anche i requisiti più severi. Con le sue prestazioni, sicurezza e robustezza, soddisfa i prerequisiti per fornire energia ad alta tensione ai veicoli minerari elettrificati.



Scarica la nostra brochure

Maggiori informazioni sulle nostre soluzioni di ricarica per la mobilità elettrica (PDF)


Le grandi notizie viaggiano velocemente

Storie di successo

PSA Singapore, il più grande centro di movimentazione container al mondo, si affida al sistema di ricarica rapida QCC di Stäubli per il funzionamento completamente automatizzato del terminal.