巴西纺织中心“毛巾谷”投资史陶比尔机械

在巴西圣卡塔琳娜州的“Vale das Toalhas”(毛巾谷),15家家族毛巾制造商联合起来,每月产出1200吨毛巾织物及1500万条毛巾/浴巾,并为当地创造1800个直接与间接就业岗位。

这一产业集群的成功,源于他们对原材料与设备的资源共享,以及多年来对史陶比尔尖端技术与服务的依赖。

Vale das Toalhas 毛巾谷为何选择史陶比尔?

史陶比尔的支持团队全天候的支持,是我们决定选择他们解决方案的关键因素。此外,我们的二等品率以前约为 5% 到 6%。现在,我们将这个数字降低到 1% 以下。 这种质量的提升使我们的业务更具可持续性。我们不仅能处理更多原料类型,还能实现更复杂的工艺设计。”

Taciano Peterman,
LMPeter 总经理

巴西织工面临的挑战 

尽管巴西纺织品市场快速增长(纺织业为制造业第二大就业领域),其本土产能仍难以抗衡进口压力。对此,“毛巾谷”成员企业必须面对当前的挑战:保障高品质的同时提升产能、加速设计迭代、延长设备的的使用生命周期。

通过采用史陶比尔纺织机械设备,联盟企业能持续提升产能与品质,并大幅增强设计灵活性。与史陶比尔的合作使“毛巾谷”在动态市场中保持竞争力,为未来发展奠定基础。

Vale das Toalhas 织造厂的解决方案

纺织品生产,更好地控制损失和成本

30 多年来,Appel Home 和 LMPeter 等家族企业使用传统的设计开发方法,这些方法既耗时又限制了其灵活性。精益生产与废料控制成为关键痛点。

引入史陶比尔解决方案后,Appel Home 能够将废品率从 5%-6% 显著降低到 1% 以下。Rafael Appel补充道:“如今我们能快速调整设计,灵活性显著提升。”与此同时,LMPeter 公司通过使用3台幅宽相同的织机,实现月产近11吨织物,产能大幅跃升。

史陶比尔解决方案助力纺织品生产,提供更高的质量和设计可能性

史陶比尔通过提供本地化咨询、培训与服务网络,为“Vale das Toalhas 毛巾谷”成员提供覆盖全方位的解决方案和服务,已满足客户面临的挑战。目前联盟内已有超200台史陶比尔纺织机械设备投入运营,实现高速稳定生产低维护成本高度灵活的花型设计自由度

“毛巾谷”为其生产设施配备了史陶比尔解决方案,用于涵盖织造准备、框架综框和提花织造,使用了200 多台史陶比尔产品为其生产流程提供支持:

面向未来的合作承诺

Vale das Toalhas毛巾谷借助史陶比尔解决方案,已准备好迎接为进一步的发展和创新。凭借联盟协作模式与史陶比尔赋优势,“毛巾谷”正巩固其巴西纺织业领军地位。对品质、技术与可持续实践的坚守,将持续为这一产业集群注入增长动能。

该评估反映了 Vale das Toalhas 成员对史陶比尔纺织解决方案及其全套方位服务的高度满意度和信任。

客户收益

  • 耐用性和易于维护,可实现最佳生产率
  • 处理复杂的面料和设计
  • 广泛的支持和服务
  • 卓越的能源效率,减少能耗

此类应用的产品解决方案

史陶比尔成功案例