TIEPRO接经机

新型TIEPRO接经机适用于所有织造厂标准经纱的接经。该机器采用一种新型无分纱针的分纱系统,特别经济实用。TIEPRO接经机可以自动、高效、快速、完美地给经纱片的各类纱线接经——有或者无1:1分绞。

    专家讲座

    TIEPRO--高效接经的新必备产品

    让自己深入了解TIEPRO提供的众多优势,请看史陶比尔与Bolzin先生的一次内容丰富的专家谈话,Bolzin先生是一位接经专家,拥有多年客户织造工厂工作的丰富经验。

    采用TIEPRO进行自动化接经的主要优势

    高效

    • 具有自动倒退功能的新纱线分离设计理念,使得操作者干预最少
    • 采用新型轴锥分纱设计
    • 快速接经——每分钟最多打600个结

    灵活

    • 适用于所有类型的标准纱线
    • 短结头,结头长度可调
    • 对于两层经纱片,允许大的平行对齐度 (TPF接经机架)

    接经质量

    • 用于有或无1:1分绞经纱片的电子双经检测
    • 完美接经,有或无1:1分绞
    纱线类型
    • 纱线类型: 100%短纤维纱、100%棉,混纺纱
    • 经纱支数 (英支) – 3-100

    TIEPRO接经机 – 节省时间,减少停机

    "PT DANAR MAS公司目前运行着180台织机,每月更换约500个经轴。经纱准备过程中最大的挑战之一是处理各种设计和纱线类型。借助Stäubli TIEPRO技术,这项工作变得更加轻松。我们无需根据纱线支数更换针具,从而节省了时间。我们对TIEPRO非常满意。它显著减少了停机时间,例如,与其他需要油浴和耗时清洁的接经机相比,TIEPRO更高效。"

    Rudi Sulistyo, DANAR MAS公司产品经理


    史陶比尔还为您提供…