客户成功案例,在真实生产环境中得到验证。真正的伙伴关系。真正的挑战。真实的结果。从车间到 KPI,我们共同设计解决方案,以客户体验为后盾,提供可靠性、速度和更安全的运营。与每天运行要求苛刻流程的团队一起构建,在实际约束、实际周期和实际绩效目标下进行验证。因为真正的创新是在使用它的地方来衡量的:在生产中、在正常运行时间和操作员的信心中。

史陶比尔机器人换枪盘助力汉斯韦伯提高自动化生产效率

“在韦伯自动化,我们特意依赖史陶比尔的工具快换系统。对我们来说,关键因素是系统非凡的坚固性及其在日常运行中始终如一的可靠性能。

同样重要的是服务:快速、称职、以解决方案为导向。拜罗伊特基地地理位置邻近,可实现密切合作并缩短响应时间。总的来说,史陶比尔为我们的工业自动化要求提供了质量、服务和可用性的理想组合。

Dominik Lindner,Hans Weber Maschinenfabrik GmbH 机器人和自动化业务部门负责人

合作伙伴

Hans Weber Maschinenfabrik GmbH 是一家家族式工业公司,在机械工程领域拥有 100 多年的经验。WEBER总部位于德国,将传统、工程专业知识和持续创新相结合,设计和制造用于工业生产的高质量机械和系统。
该公司拥有 500 多名员工和 46,000 平方米的生产空间,以其对质量、耐用性和工艺可靠性的高度关注而受到认可,为全球广泛制造行业的客户提供服务。

应用

汉斯·韦伯自动化业务部门专门为要求苛刻的工业过程开发机器人和自动化解决方案。其核心业务包括自动化物料搬运、表面精加工和机加工应用,特别是在需要高灵活性、精度和坚固性的环境中。
该公司解决涉及复杂工件几何形状、高有效载荷和频繁更换零件的生产场景,支持制造商迈向更高水平的自动化和可持续的生产力。

可靠的自动化和最大的灵活性

Hans Weber Automation 追求一个明确的目标:为去毛刺应用提供全自动工件处理,旨在提供最大的灵活性、一致的质量和长期可靠性。

该应用需要一个能够:

  • 可 处 理 各 种 具不 同 几何 形状 的 工 件
  • 可承受高达150公斤的重量
  • 加工每个零件的两面,包括自动翻转
  • 无需示教即可操作,即使零件频繁更换
  • 确保连续的物料流和均匀的工具利用率

这一雄心壮志不仅限于自动化本身,还转向了为未来生产需求做好准备的强大、可扩展的解决方案。

 

采用史陶比尔工具快换技术的智能机器人

为 了 满 足 这 些 要 求 , Hans Weber Automation 实 施 了 以 史 陶 比 尔 MPS 631 机 器 人 工 具 快 换 系 统 为 核心 的 先 进 机 器 人 搬 运 系 统 。

基于人工智能的工件识别

集成图像处理可可靠地检测工件,确定最佳夹持点,并将几何参数直接传输给机器人。这可实现完全免示教的操作,即使批次频繁更换也是如此。

高负载,灵活操作

MPS 631 专为高负载而设计,能够安全处理各种几何形状、材料和重量。其紧凑的设计支持节省空间的单元 布局,同时保持最大的灵活性。

通过智能翻转实现连续加工

周期时间中性翻转概念允许在不中断物料流的情况下加工每个工件的两面,从而确保稳定且可预测的吞吐量。

优化的进料和返回

传感器技术和基于摄像头的检测可实现自适应的进料和返回策略。加工后,工件堆叠灵活,支持一致的磨削质量和均匀的刀具磨损。

该系统最多可处理两托盘的分拣工件,自动检测、翻转、加工和重新堆叠它们——完全自主且具有很高的可重复性。

为面向未来的生产打下坚实基础

实施的解决方案在整个过程中提供了可衡量的好处:

  • 通过精确的人工智能辅助夹持和操作,实现高工艺可靠性
  • 在更改工件、几何形状和批量大小方面具有最大的灵活性
  • 免示教操作和快速换刀,大大缩短了转换时间
  • 智能工具存储实现紧凑、节省空间的系统设计
  • 面向未来的架构,专为扩展和不断变化的自动化需求而设计

其成果是与 Hans Weber Maschinenfabrik GmbH 密切合作开发和实施的,并建立在久经考验的史陶比尔技术之上,打造了一个可靠、高性能的自动化解决方案。

负载高达150kg

该机器人搬运系统可安全地管理重达 150 公斤的工件,涵盖各种工业零件,并确保稳定、可靠的去毛刺操作。

在单一的自动化流程中加工

得益于周期时间中立的翻转概念,每个工件的两面都会自动去毛刺,而不会中断物料流。

所需示教点

即使工件频繁更换,基于 AI 的图像处理也能实现完全无示教的操作,从而大大减少设置工作量和操作员依赖性。

请 与 我 们 的 专 家 联系 !

有兴趣了解我们如何在最新的成功案例中支持伊顿吗?我们的团队随时准备帮助您应对安全、性能和运营挑战,并探索类似的解决方案如何为您的业务带来成果。

史陶比尔让工作更轻松安全

有兴趣了解我们如何在最新的成功案例中支持我们的合作伙伴吗?我们的团队随时准备帮助您应对安全、性能和运营挑战,并探索类似的解决方案如何为您的业务带来成果。

安全易用

在每一个过程中,我 们 的 MPS 解决方案

高性能

以及史陶比尔为机器人应用开发的可靠组件

支架

用于在工厂大规模部署 MPS 解决方案,加快流程

先进的安全保护

包括预防事故的系统

积极的用户反馈

确认系统的可靠性和实用性