机器人自动化的先进数据传输

用于信号和数据传输的DuraDock Giga10 模块

史陶比尔DuraDock Giga10 模块是工业自动化的重要工具,能够实现高速数据传输。作为史陶比尔机器人工具快换系统的一个组件,DuraDock Giga10 专为千兆以太网应用设计。该模块的使用寿命高达 1,000,000 次切换周期,非常适合频繁更换工具的生产环境。它符合 ProfiNet 标准并配备 X 编码插座,非常适合复杂网络,是现代生产线中的重要组成部分。

DuraDock Giga10 模块是高性能数据传输技术的重要工具。其最高传输速度可达 10 Gbit/s,符合千兆以太网的规格,非常适合对接摄像头系统。

IP65 防护等级进一步提高了系统性能,可在操作过程中保护模块免受灰尘和溅水的影响。符合 ProfiNet 标准,并使用 8 针 X 编码 M12 连接器,确保在现有网络中无缝且可靠地集成。

得益于史陶比尔的高品质和专利薄片技术,该模块设计即使在极具挑战性的复杂生产环境中,也能满足长期的运行可靠性和低维护要求。

DuraDock Giga10 for Gigabit Ethernet applications and docked camera systems

DuraDock Giga10 模块应用领域包括:

  • 汽车行业:汽车装配中高分辨率图像传输
  • 电子制造:生产过程中进行精确质量检验
  • 物流中心:通过快速数据传输简化货物追踪
  • 食品行业:支持检查和监控任务
  • 包装行业:相机和工艺单元之间的可靠通信
  • 制药行业:支持检查和监控过程"

该模块符合 ProfiNet 标准,配备 8 针 X 编码 M12 插座,可实现高屏蔽质量。插入时防护等级为 IP65,能够有效防止灰尘和湿气等环境影响,这使其成为在恶劣工况条件下使用的理想选择。Giga10 模块使用寿命高达 1,000,000 次切换周期,非常适合频繁更换工具的生产环境。

请输入您的电子邮箱获取详细的产品手册。

Policies

Sorry, we encountered a technical issue. Please try again.

check-confirm

Thank you for completing our form!
We have received your request and will send you our complete End-of-Arm Tooling brochure in a minute. In the meantime, you can visit our website and learn more about Stäubli Fluid Connectors solutions.

Your Stäubli team