史陶比尔 DuraDock Vision 传输模块用途广泛。采用 BNC 连接器,能够可靠地传输信号。该模块易于操作,借助卡口锁设计,快速轻松地连接同轴电缆。DuraDock Vision的设计使其既能集成到现有系统中,也能应用于新的自动化系统。它在模拟和数字图像处理以及信号和数据传输方面提供了可扩展性。
DuraDock Vision 模块适用于负载范围为 10-2500 kg 的所有史陶比尔机器人工具快换系统。
DuraDock Vision 模块具有低 VSWR 值,确保了可靠高效的信号传输。得益于小巧的尺寸,是同类产品中最为紧凑的模块之一,最大限度地减少了所需空间,提高安装灵活性,还能够180° 旋转,使其灵活应对不同的安装条件。
DuraDock Vision 模块应用领域包括:
DuraDock Vision 模块为信号传输提供最大可靠性和兼容性,配备 BNC 连接技术,可以处理模拟和数字图像及视频信号,实现图像信号传输的稳定连接。该模块与 RG59 标准电缆兼容,RG59 标准电缆是使用最广泛的同轴电缆之一,以其可靠的信号质量而闻名。该模块可以安装在基础单元的多种位置,也可以配置为在两个方向上旋转 180°,从而实现更加灵活多样的连接布线。