配备 M12 电连接器的电气模块

DuraDock Servo: 用于伺服电气应用的传输模块

史陶比尔DuraDock Servo伺服模块是一种紧凑可靠的连接解决方案,用于伺服电力驱动系统的电气传输。

通过M12电连接技术,它可作为机器人控制器和伺服电气工具之间电气传输的可靠接口。由于其紧凑的设计,特别适用于需要伺服电力驱动器(如自动螺丝刀或抓取系统)的工况。该模块安装灵活、易于连接,能够适应多样化的生产要求。

DuraDock Servo: 用于伺服电气应用的传输模块

DuraDock Servo伺服模块是实现灵活自动化过程的理想选择。它在节省空间的同时满足较大的移动自由度,从而提升机器人系统的效率。该模块可旋转 180 度,实现灵活安装,能够更方便地嵌入到不同的生产线中。 

通过与抗振 PCB的连接,即使在高机械负载的工业环境中,也能保证可靠的信号和电力传输,该模块采用坚固的 M12 电连接器,可提供高性能且简易的连接。 

得益于连接状态下的IP65 防护等级,能够有效抵御灰尘和水流等外部影响,确保模块即使在严苛环境中也能长久耐用和可靠运行。总体而言,DuraDock Servo模块具有突出的坚固性和适应性。

DuraDock Servo伺服模块应用领域包括:

  • 汽车行业:支持伺服电气应用
  • 电气工程:用于自动化流程
  • 电子制造:为生产系统提供精确电力传输
  • 机械和设备工程:改善自动化流程
  • 航空航天:在生产中提供可靠的电力传输
  • 医疗技术:用于精密生产环境
  • 包装行业:用于食品的二次包装
  • 装配技术:用于装配过程,实现高效生产"

DuraDock Servo伺服模块采用 M12 电连接器,用于电气传输。该产品以结构坚固为特点,即使在工业负载下也能确保长期功能性。通过 PCB 进行抗振安装,确保必要的稳定性和耐用性。连接状态下的 IP65 防护等级可确保连接器在运行过程中免受灰尘和水流等环境影响。该模块可以安装在基础单元的多种位置,也可以配置为在两个方向上旋转 180°,从而实现更加灵活多样的连接布线。

请输入您的电子邮箱获取详细的产品手册

Policies

Sorry, we encountered a technical issue. Please try again.

check-confirm

Thank you for completing our form!
We have received your request and will send you our complete End-of-Arm Tooling brochure in a minute. In the meantime, you can visit our website and learn more about Stäubli Fluid Connectors solutions.

Your Stäubli team