DuraDock Ultra 是一款配备 SHV(安全高压)连接的高频传输模块,专为满足超声波应用的严苛要求而设计,如超声波焊接。它适用于负载范围 10-2500 kg 的所有史陶比尔机器人工具快换系统,确保电气连接可靠。DuraDock Ultra 设计紧凑小巧、节省空间,有助于最大限度提高机器人移动自由度,从而提升效率和生产灵活性。
DuraDock Ultra 模块设计紧凑小巧、节省空间,专为史陶比尔机器人工具快换系统开发。该设计最大限度减少了干扰轮廓,提高机器人的移动自由度,进而提升了在复杂自动化作业中的效率。
坚固的铝制外壳使该模块既轻便又耐用,非常适合在恶劣工况环境中使用。
DuraDock Ultra 可处理高达 3500 VDC 的额定电压,在 10 A 的电流下工作,使其能够支持最先进的系统运行。集成的 RG 58 标准电缆可确保可靠且高效的连接。
DuraDock Ultra 模块满足高可靠性工业传输质量的要求。主要用于会产生高频传输波的超声波焊接。
DuraDock Ultra 模块应用领域:
DuraDock Ultra 模块能在 10 A 电流下提供高达 3.5 kV 的电压传输,因此也适用于电气要求较高的应用。轻巧紧凑的设计最大限度减少了机器人的运动限制,并改善了操控性和动态性。采用标准的 RG 58 电缆支持与标准系统兼容。坚固的铝制外壳确保其在工业环境中的耐用性。该模块可以安装在基础单元的多种位置,也可以配置为在两个方向上旋转 180°,从而实现更加灵活多样的连接布线。