压铸

了解我们用于压铸工艺的先进连接解决方案

压铸工艺创新解决方案

联系我们

了解更多压铸工艺解决方案的信息

史陶比尔凭借全面的产品解决方案,助力制造企业优化生产流程——显著降低制造成本,实现小批量灵活生产,快速响应市场需求,有效控制库存规模,确保生产平稳高效运行。

史陶比尔连接解决方案如何优化压铸生产全流程

快速接头、组合连接系统和机器人工具快换系统可提高性能、生产率和安全性。

3D model of an industrial robotic arm operating within a foundry setting, working on a conveyor system alongside casting components, illustrating automation in manufacturing processes.
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
Close-up view of industrial multi-coupling equipment featuring multiple connection ports and a handle mechanism, used for efficient fluid or power transfer.
cancel-white

抽芯器

史陶比尔的坚固材料和锁定系统使其连接解决方案适用于要求苛刻的高压和高温应用。

robot-tool-changer-mps-631-ref2-tim
cancel-white

机器人换刀解决方案

史陶比尔换刀系统为机器人和有效载荷高达 2,500 kg 的应用提供了全方位的选择。

Teaser with high temperature manual plate HTM
cancel-white

模具温度控制

从快速接头到多连接板,史陶比尔在模温管理应用中表现出色。

quick-coupling-rbe-push-button-him-2x
cancel-white

真空

史陶比尔的快速接头可确保在恶劣条件下的完整性和最佳流量。

ucp multicouplings die casting jet cooling
cancel-white

喷射冷却

使用史陶比尔的 UCP 多路耦合器增强有限空间内的射流冷却,以实现最佳的 HPDC 温度控制。

史陶比尔全面的压铸行业解决方案

我们提供完整的压铸工艺解决方案,从用于冷却、液压及温度控制的组合连接器,到真空接头和用于自动化搬运的机器人工具快换系统,全方位提升设备性能与运行可靠性,每款产品均严格满足高性能汽车制造的严苛要求。

完整的金属汽车部件生产工艺

史陶比尔为汽车关键金属部件制造提供定制化的连接解决方案与自动化系统,可优化冲压工艺、提升压铸性能、精简RTM及复合材料制造流程,我们的创新技术确保每个生产环节都具备高精度、高效率与可靠性。

下载资料

了解更多史陶比尔在压铸领域的专业知识,请下载我们的压铸行业解决方案目录册。