UCP组合板

使用史陶比尔UCP组合连接器,可提高高压点冷能力。该系统用于同时为小口径注射回路供应冷却水和压缩空气,确保在高压压铸 (HPDC) 过程中实现最佳温度控制。其紧凑的设计非常适合空间有限的应用场景,是模具高效冷却的理想解决方案。 

高压点冷是压铸领域的一项关键技术,可提升最终产品质量,特别是在处理复杂的汽车轻量化部件时,高效可靠的冷却至关重要。

获取UCP选型手册

史陶比尔 UCP 如何满足您的需求?

设计紧凑

在狭小区域内集成多个小型连接器和大量回路,是空间有限应用的理想解决方案。 

结构坚固

该系统结构坚固,即使在恶劣的压铸工艺环境下,也能保持长期耐用可靠。 

提高生产效率

一次操作即可将所有回路在单一位置上完成连接,优化换模时间,提高生产效率。 

人体工学设计

连接器设计符合人体工程学,操作使用简单又直观。

易于维护

零件可快速拆换,仅用一颗螺栓,即可在需要时轻松快速地更换连接器。

技术参数流体材质密封性
  • 16 和 32 个插座/插头(最多可支持 16 对点冷回路)
  • 公称直径(mm):04
  • 最大允许压力:50 bar (725 PSI)
  • 最低和最高允许温度 TS (°C): -10 至 +150°C
  • 流体
  • 空气
  • 连接器:主要是镀镍黄铜
  • 钢制基板
  • 氟碳橡胶(FPM) 密封圈
  • 三元乙丙橡胶 (EPDM) 密封圈

相关产品

您可能感兴趣

下载

重置过滤器