25. März 2026
Willkommen zur interpack, eine der weltweit führenden, internationalen Messen für die globale Verpackungsindustrie. Auf der interpack können Sie eine breite Palette von Ausstellern aus verschiedenen Bereichen erwarten. Von Verpackungsmaschinen und -geräten bis hin zu Maschinen und Anlagen zur Herstellung von Süßwaren, Backwaren, anderen Nahrungsmitteln, Pharmazeutika und Kosmetik.
Das erwartet Sie auf der interpack: Auf Stand C38 in Halle 15 unterstreicht Stäubli seine Kompetenz im Bereich Food- und Pharma-Packaging mit wegweisenden Innovationen. Dabei hat Stäubli Robotics sein Portfolio an hygienegerechten Vier- und Sechsachsrobotern um einen mobilen Pharmaroboter erweitert, der selbst unter aseptischen Bedingungen arbeiten kann.
Sterimove – ein weltweit einzigartiges Konzept
Der Mobilroboter Sterimove ist ein entscheidender Beitrag zu einer sichereren, produktiveren und zuverlässigeren Arzneimittelherstellung. Das Gerät setzt neue Maßstäbe für mobile Robotik in Klasse A/B/C/D-Umgebungen. Sterimove minimiert Kontaminationsrisiken durch manuelle Eingriffe, steigert die Produktivität und gewährleistet Sicherheit und Zuverlässigkeit in den sensibelsten Umgebungen
Sonderausführungen: Von HE und H1 bis Stericlean und Stericlean+
Sowohl die SCARAs der TS2-Baureihe als auch die TX2-Sechsachser bewähren sich in der Konfiguration Feuchtraumausführung (HE) mit lebensmittelverträglichem Öl (H1) in allen möglichen Applikationen in der Lebensmittelherstellung. Geht es um die Erfüllung aseptischer Bedingungen, stehen diese Vier- und Sechsachsroboter auch in der Stericlean-Ausführung zur Verfügung. Für den direkten Einsatz in Isolatoren in hochaseptischen Pharmaumgebungen der GMP Klasse A bietet Stäubli mit der Stericlean+ Variante den passenden Roboter. Die Option Stericlean+ mit Hollow-Wrist-Hand für die beiden Modelle TX2-60 und TX2-60L ist ab sofort bestellbar.
Stäubli belegt die Performance seiner Roboter auch anhand von zwei Einsatzbeispielen:
Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten auf unserem Stand C38 in Halle 15.
Wir freuen uns, Sie auf unserem Messestand begrüßen zu dürfen.
Datum: 07. - 13. Mai 2026
Ort: Düsseldorf
Messezeiten: 10 - 18 Uhr